17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アジャスタ・ゴム脚

アジャスタ・ゴム脚とは、作業台や機械を固定・保護するための関連部品です。アジャスタやアジャスタ関連部品、ゴム脚・レベル調整用部材、レベリングボルトなどがあります。アジャスタは作業台や工作機械の高さ調整を行うもので、耐荷重により標準タイプと重荷重タイプがあります。それ以外にも作業台を固定するものや卓上で使用できるもの、滑り止め付のものなどがあります。アジャスタ関連部品はアジャスタを固定するための固定プレートや調整用ナット、ゴムパッドなどがあります。ゴム脚・レベル調整用部材はキズ保護などのために使用する緩衝用のゴムで、弾性や耐摩耗性、強度特性に優れているのが特長です。ゴム脚は主に機械やキャビネットなどに使用します。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト