17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

サミニ 配管部品・吐出・塗布機器

サミニロゴ画像
サミニ株式会社は、沢根スプリング株式会社(SAWANE)の標準ばねのストックスプリングを取り扱う会社です。ミスミでは、ホースクランプ,ホースバンド、ワイエスリング(吊りカン)、圧縮スプリング・引張スプリング・ねじりスプリング等のお取扱いがあります。圧縮ばねにおいては、耐熱性が求められる環境下で性能を発揮するインコネルX-750を使用した圧縮ばね(推奨使用温度450℃まで)、酸化性・還元性・耐食性に優れたハステロイHC-276製圧縮ばねのお取扱いもあります。

樹脂・ダクト・フレキシブルホース

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト