三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

クオドラントポリペンコジャパンは、2019年04月01日に「三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社」に社名変更しました。MCナイロンをはじめ、エンプラ,スーパーエンプラの素材及び企画部品等、高機能・高付加価値製品の開発・製造を行うメーカーです。ミスミでは、各種形状の樹脂素材(プレート・ロッド・パイプ等)をはじめ、樹脂シーブ(滑車)、産業用樹脂車輪をお取り扱いしております。耐熱樹脂素材では、熱可塑性樹脂の中でも特に高い耐熱性(連続使用温度310℃)があるPBI(ポリベンゾイミダゾール)樹脂、連続使用温度250℃で耐摩擦・磨耗性のあるPAI(ポリアミドイミド)樹脂、連続耐熱温度170℃だが耐熱水性・耐放射線性・透明性のあるPEI(ポリエーテルイミド)などが人気です。一部在庫品にて確実短納期でお届けいたします。