17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

倉茂電工

倉茂電工ロゴ画像
多様化するニーズに合わせ、FA工場配線やロボット駆動用にVCT(600V)、VCTF(300V)、KVC・KDF、グローバルスタンダードケーブル(ULケーブやCEケーブルなど複数の規格認証されたケーブル)、FAネットワークケーブルを開発。それぞれシリーズ化させ、用途に合わせたケーブルを提供しています。

PR

  • CEマーキングケーブル2万点ラインナップ
  • FAネットワーク対応ケーブル CC-Link,MECHATROLINK,DeviceNet規格用売れ筋商品・新商品を大幅拡充!

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト