17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ケイセブン プーリ・歯車・カップリング・伝動部品

ケイセブンロゴ画像
1965年設立の株式会社ケイセブンは、カップリング(動力軸接手)の開発・製造を行っている専門メーカーです。自社ブランドのK-7カップリングシリーズは、各種ポンプ・モーター向け、繊維機械、農業機械、印刷機、搬送装置、産業ロボットなどさまざまな分野で使用されています。主なラインナップは、2つのハブ・フランジ部材と中間トルク伝達部材(トランスミッター)の3部品から構成されるオルダム形カップリング、フランジ形たわみ軸継手・ディスクカップリング(スペーサタイプ、ロングスペーサタイプ)・オルダム形カップリングなど。ミスミでは標準カップリング(ディスクタイプ・オルダムタイプ・ジョータイプ)、フランジ形カップリングとして分けた仕様・用途別ラインナップとして取り揃えており、人気のSDシリーズは在庫品もご用意しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト