17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

HARTING ハーネス・コネクタ・ケーブル・配線部品

HARTINGロゴ画像
角型コネクタのパイオニアでもあるハーティング社の産業用コネクタは、産業環境の最も厳しい要件に適合し、数アンペアの容量の小型コネクタから多ピン高出力接続に対応する大型コネクタを取り揃えております。
また柔軟にワンピース設計にする事も複数のモジュールを1つのフレーム内に合体する事も可能なモジュラーコネクタは、多数のコネクタの組み合わせが可能で、ギガビット伝送の現場で使用されるような数ミリボルトの繊細な信号から、最大600Aまたは5000Vの高出力アプリケーションまで幅広く対応が可能となり、産業界で大きな支持を得ております。
MISUMI-VONAでは産業用コネクタをお取り扱いしております。

PR

  • 海外ブランドコネクタ特集

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト