17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ダイサン コンベヤ・ローラ・搬送部品

シートを敷くだけで搬送物を滑らせる「スライダーボード」を開発・製造。搬送・荷捌き等の用途においてコロコンローラ等に代わる低コスト・省スペースな搬送方法として選択肢を提案しています。規模は小さいながらも歴史は長く、昭和からNCフライスを導入しプラ精密加工に注力、取得特許も多数している開発型のメーカーです。

《ダイサンのおすすめ商品》〔1〕DAISAN スライダーボード400×1000mm丸タイプ 〔2〕DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ 〔3〕DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト