くればぁ 素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
株式会社くればぁは、樹脂や金属を材料とする様々なメッシュフィルターの商品開発と自社製造を手がける専門メーカーです。液体のろ過や異物除去はもちろん、電磁波シールドなど豊富な用途を提案しています。ミスミでは、各種素材による用途別メッシュを取り揃えており、各商品ごとに使用用途・環境・ろ過粒度(メッシュサイズ、目開き、開口率、通気度)・織・線径・厚さなどの情報を掲載しています。ろ過用途における素材別の特性概要は下記の通りです。ステンレスメッシュ(耐久性・使用温度 -40~115℃)、ナイロンメッシュ、耐熱温度(-75~150℃)、真鍮メッシュ(強度・展延性・加工が容易)、ポリエステルメッシュ(耐薬品性・使用温度-30~90℃)、ふっ素樹脂メッシュ(腐食化学物に対して安定・耐蝕性・融点2620℃)。用途に合わせてお選びください。