17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

スエヒロ(現カツヤマキカイ) キャスタ・アジャスタ・扉部品・外装部品

スエヒロ(現カツヤマキカイ)ロゴ画像
スエヒロ(末廣車輌製作所)は、2009年(平成21年)カツヤマキカイ株式会社に営業・技術・製造を引き継がれました。運搬・搬送向け商品の研究開発・製造機能により開発・設計・製造を行うエンジニアリングメーカーです。展開している商品は場面別に多岐に渡ります。揚重・空間搬送では、多方向手動エンドレスウインチ(小型/汎用型/ゴンドラ型)、荷と一緒に昇降する逆さ吊り電気チェーンブロック等。高所作業では、ゴンドラと関連機器(クランプ、ワイヤロープ巻取装置、安全管理機器)。地上搬送では、超重荷重向けコンパクトエンドレスコロ・駆動式ウレタンローラコロやエアスケート、各種キャスターなど。ミスミでは、プレート式自在 ・固定キャスタを各種取り揃えております。特にダクタイル鋳鉄を使用した重荷重向けキャスターが人気です。材質は合成ゴム・ウレタン・MCナイロン、各用途別・仕様別(耐熱、耐寒、耐油、耐薬品性、回転ストッパ有無、 車輪径100・150・200・247mm)にお選び頂けます。一部在庫にて納期短縮に努めています。

キャスタ・フロアストッパ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト