17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

SPEEDY BLOCK社 位置決め・治具部品

スピーディブロック社は1948年以来トグルクランプの研究、設計、開発、生産を行っているイタリアの専門メーカーです。メインは汎用的に使用できる「水平・垂直・直線」各シリーズ。その他に用途別のシリーズを展開しています。頑丈さと長寿命を追求したロングライフシリーズ、容器を締めるために使われるラッチ・シリーズ、エアシリンダーを組み込んだ空気圧シリーズなど。ミスミでは、各シリーズから下面押さえ・ハンドル横型クランプ( L型・ストレート取付板、安全レバー付、回転成形用)、下面押さえ・ハンドル立型クランプ(強化型・L型・ストレート取付板、回転成形用)、横押し・引張り型クランプ(ラッチ・ダブルロッドシリーズ・安全レバー付(軽荷重用)・高温用・ロングハンドル・回転成形用)、溶接型クランプ(重荷重用)、空圧クランプ(縦型・横型・軽荷重用・空圧シリンダー付)およびアクセサリ類を取り揃えております。

トグルクランプ・関連部品

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト