17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ORBIT 配管部品・吐出・塗布機器

1960年代に英国で設立された「ORBIT」は、ホースクリップの老舗専門メーカーです。オービットグリップは英国規格に対応し、ドイツ規格(DIN 3017)での製造およびテストを行っています。全世界で使用される信頼性の高い商品を取扱っています。その他、ホースバンドやTボルト(Tボルトクリップ)・マルチバンド・ミニクリップなど多種用途・サイズのラインナップを製造しています。ミスミでは、ウォームドライブ ホースクリップ(オールステンレス・オールスチール)タイプの各種サイズを取り揃えております。

樹脂・ダクト・フレキシブルホース

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト