17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

コンドーFRP工業 配管部品・吐出・塗布機器

1972年4月設立のコンドーFRP工業株式会社は、空調機用ドレントラップや厨房用グリーストラップ、排水処理用の水槽類などFRP材を活用した製品の製造および施工を行っている専門会社です。FRP材の特性として、軽くて錆びず、耐熱性、耐久性、機械的強度、長時間の耐熱性、耐薬品性、耐食性に優れています。ドレントラップ製品に多種多様なラインアップがあるほか、素材の特性を活かした貯水槽なども取り扱っています。ミスミでは、空調機用ドレントラップ C・トラップ(小型空調機用)の接続口サイズ 25A/30A/40A/50A を取り扱っています。害虫の侵入を防ぐ効果もあり、ファンコイルユニットやビルマルチエアコン、エコキュート、製氷機などにも利用されています。

配管関連部品

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト