㈱三興製作所 プーリ・歯車・カップリング・伝動部品
1967年創業。MSスプロケットホイール・MSギヤを自社開発・製造している専門メーカー。軸穴加工付きスプロケットはJIS規格はもちろん、国産専門メーカーの規格にも対応しています。主な商品群として、コンベアの二本掛け駆動品を標準化しているほか、防錆環境用(ステンレス製)、ダブルピッチ専用スプロケット・Sローラ・Rローラタイプ、チェンカップリング用スプロケット軸穴加工付のスプロケット軸継手・芯出しフレキシブルなど。また、標準スプロケットの下穴品では駆動用・歯先高周波焼入れ付・面圧強度・防錆などの用途・使用別ラインナップがあります。ミスミでは主要な形状のスプロケット・歯車を、用途・形状などのタイプ別・歯数・サイズを選んでお求め頂けます。スプロケットは加工済みの軸穴完成品を、穴径指定にてご注文頂けます。