17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コネクタ付ケーブル(汎用)

コネクタ付ケーブルとは、電線と電線や電線と電気器具を接続するために使用される部品です。コネクタを使用せず、ケーブルを圧着や光ファイバーで融着して使用することも可能ですが、接続を解くためにはケーブルを切断しなければなりません。その点、コネクタがついているケーブルは、コネクタを外すだけで簡単にケーブルの結合や着脱ができます。コネクタには接栓や接栓座、アダプタ等の種類があります。接続部分が凸になっているタイプや芯線が飛び出しているタイプはオス、凹になっているタイプや芯線に穴があいているタイプはメスやソケットインサートと呼ばれています。コネクタの型番にMやFの表記が用いられているタイプのコネクタもあります。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト