17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LAN・産業用ネットワークケーブル

LAN・産業用ネットワークケーブルは、パソコンとモニターや通信機器など、機器同士の接続のために必要なケーブルです。ケーブルはカテゴリと呼ばれる規格に分かれており、CAT5からCAT7Aまで7つの種類があります。カテゴリの数値が大きければ大きいほど、通信速度も速くなります。形状は、スタンダードケーブルや、スリムケーブル、巻取りケーブル、フラットケーブルの5種類です。また、最近はミニケーブルやマイクロケーブルなど、モバイル端末の多様化によって種類も増えています。用途もコンピューターとのデータ通信だけでなく、充電に使用されるケースもあります。目的に応じて選ぶべきケーブルの種類は異なってくるため、用途に応じた選び方が大切です。 もっと読む

ミスミでまとめて効率化!このカテゴリもご用意しています

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト