17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USBケーブル

USBケーブルには、コネクタの形状により、A・B・Cの3タイプがあり、AタイプやBタイプは主にパソコンやパソコンの周辺機器などへ、Cタイプはスマートフォンなどに接続できます。さらに、挿し込む側をオス、差し込まれる側をメスといい、目的に沿ったコネクタのUSBケーブルを選択する必要があります。製品に記された「USB2.0」などの数字は転送速度の規格を表しており、数字が大きくなるほど転送速度が速いことを示します。また、内部のケーブルの種類によって、データ通信と充電が両方行えるものと、どちらか一方専用のものに分かれるため、用途や規格の事前確認が必要です。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト