17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ハーネス(オプション)

ハーネス(オプション)とは、機器同士をつないで電源の供給や信号通信をするためのケーブルです。映像機器同士をつなぐ同軸ケーブルやHDMIケーブル、切替機などをプリンタと接続する際に使うセントロニクスケーブル、パソコン・周辺機器を接続するGP-IBケーブルなど、使用目的によって製品が異なります。また、コネクタが回転することで縦横どちらのポートにも対応可能な3D形状のものや、会議の際にプロジェクターと繋いで使用するDVI延長ケーブルなど、使い勝手に配慮したハーネスも選択可能です。ハーネス(オプション)の種類や使用用途は、多岐に渡るため、目的や状況、使い勝手に応じて、現場に適したものを選択する必要があります。
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      Molex 電線対基板ケーブルアセンブリ

        モレックス

        Molex 電線対基板ケーブルアセンブリ

        Molex.電線対基板ケーブルアセンブリ。・最小発注数量:1個・CN1:メス・芯数:2(CN1/CN2)・シリーズ:PicoBlade・許容電圧(V):125・許容電流(A):1・シース色:黒・使用温度範囲(℃):-40~+85・コネクタ行数:1(CN1/CN2)
        もっと読む
        0
        通常単価(税別) :
        644
        通常出荷日 :
        5日目

      ハーネス(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト