17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

PC用電源

PC用電源とは、コンピュータに安定して電力を供給するための装置です。省スペースで高効率、省エネルギー、低待機電力であることが特徴で、RoHSに対応した電源もあります。停電や瞬停、電圧低下による入力障害が発生しても出力時に異常や変化を起こさず、電力の安定供給を可能にする電源や、カスタマイズの可能な電源、販売開始後10年程度は電力の安定供給が可能な長寿命型もあります。中には温度可変ファンを採用した静音タイプや防塵タイプ、大容量電源タイプなどもあります。PC用電源の種類にはATX電源、SFX電源、PS/2電源などがあります。選択の際には寸法や容量、シリアルATAの有無、内部接続用ケーブル着脱の可否を確認します。
    • 2世代パソコン電源

        ニプロン

        2世代パソコン電源

        長寿命型の汎用パソコン電源。 【特長】・2世代以上にわたって利用できる工夫を行った長寿命型の汎用パソコン電源。・「二世代パソコン電源」という名称は、パソコンの世代交代があっても電源はそのまま使えるという意味。・販売開始から基本10年間の安定供給。 【用途】・デスクトップまたは、組込PC用のパソコン(PC)電源に最適。
        もっと読む
        種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
        ATX電源 / SFX電源 / その他180 ~ 1000有 / 無可 / 不可CE / UL / CCC / CSA81.5 ~ 15041 ~ 86120 ~ 190
        通常単価(税別) :
        特別価格
      • 一部SALE 2026.03.31まで
      • 通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
    • ノンストップ電源

        ニプロン

        ノンストップ電源

        安定して負荷に電力を供給し続けるバッテリバックアップ型無停電電源装置。 【特長】・バックアップ時間は、使用するバッテリの容量で決まる。・停電、瞬停、電圧低下などの入力障害が発生しても、出力に異常・変化をもたらさず安定した電力の供給が可能。・省スペース化を実現。・高効率、省エネルギー。
        もっと読む
        0
        種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
        ATX電源300 ~ 520有 / 無可 / 不可CE / UL / CSA15086140 ~ 155
        通常単価(税別) :
        特別価格
      • 一部SALE 2026.03.31まで
      • 通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • ピーク500W 国産ATX電源

          ミスミ

          ピーク500W 国産ATX電源

          【特長】・ピーク500W、連続350W出力の大容量ATX電源。・すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作。・スタンバイ状態でも送風し、+5Vsb給電での熱ストレスを軽減する、温度可変ファンを採用。・ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き。
          もっと読む
          種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
          ATX電源500CE / UL / CSA86150140
          通常単価(税別) :
          特別価格
        • 一部SALE 2026.03.31まで
        • 通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • PCFXシリーズ 1U ATX 220W

            ミスミ

            PCFXシリーズ 1U ATX 220W

            【特長】・ニプロン製 省スペース Flex 1U電源・ピーク220W 連続170W出力電源・ATX規格の中のFlex ATXを意識・小型サイズ【81.5(W)×41(H)×150(D)】・PFC回路を搭載し高力率を実現・温度検出型可変速ファン搭載
            もっと読む
            0
            種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
            ATX電源220不可CE / UL / CSA4181.5150
            通常単価(税別) :
            20,000
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • HPC1Uシリーズ ATX 400W

              ミスミ

              HPC1Uシリーズ ATX 400W

              【特長】・1Uサイズながら大容量400W・省スペース化に貢献・温度可変速ファン採用、静音化を実現
              もっと読む
              0
              種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
              ATX電源400不可CE / UL / CSA41100190
              通常単価(税別) :
              特別価格
            • 一部SALE 2026.03.31まで
            • 通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • ATX300W (UPS電源)

                ミスミ

                ATX300W (UPS電源)

                【特長】・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有・DCバックアップ可能なATX電源・温度可変速FANを採用・温度可変ファン採用: ・スタンバイ状態でも送風 ・+5Vsb給電での熱ストレスを軽減
                もっと読む
                0
                種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                --------
                通常単価(税別) :
                特別価格
              • 一部SALE 2026.03.31まで
              • 通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • PS/2 250W

                  ミスミ

                  PS/2 250W

                  【特長】・市場で手に入りづらいPS/2電源 継続販売中!・長期供給が可能なAT仕様電源・ACを直接ON/OFFでき、ノイズなどの誤動作を防ぐ構造
                  もっと読む
                  0
                  種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                  PS/2電源250不可-86150140
                  通常単価(税別) :
                  39,000
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • SFX 200W

                    ミスミ

                    SFX 200W

                    【特長】・小型SFX電源 ・ATXに比べ小型化を実現したSFX対応の電源・+12Vメイン制御
                    もっと読む
                    0
                    種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                    SFX電源200不可CE / UL / CSA63.5100125
                    通常単価(税別) :
                    26,000
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • HPCSAシリーズ ATX1000W

                      ミスミ

                      HPCSAシリーズ ATX1000W

                      【特長】・ニプロン製 最大容量モデル!・ピーク1000W 連続822W出力電源・80 PLUS SILVER 取得・待機電力1W以下を実現しErP指令に適合・同期整流回路を採用・全出力最小負荷電流0A仕様
                      もっと読む
                      0
                      種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                      ATX電源1000CE / UL / CSA85150190
                      通常単価(税別) :
                      特別価格
                    • 一部SALE 2026.03.31まで
                    • 通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • ATX450W (UPS電源)

                        ミスミ

                        ATX450W (UPS電源)

                        【特長】・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有・ピーク450WノンストップATX電源・最新のCPUにも対応・すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作・温度可変ファン採用: ・スタンバイ状態でも送風 ・+5Vsb給電での熱ストレスを軽減・ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き
                        もっと読む
                        0
                        種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                        ATX電源450CE / UL / CSA86150140
                        通常単価(税別) :
                        特別価格
                      • 一部SALE 2026.03.31まで
                      • 通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • ATX 370W

                          ミスミ

                          ATX 370W

                          【特長】・ニプロン製 温度可変速FAN搭載・エコノミークラスATX電源 ・ピーク370W、連続280W出力・温度検出型可変ファンにより、静音対応・ファン回転モニタ信号出力付き
                          もっと読む
                          0
                          種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                          ATX電源370不可CE / UL / CSA86150140
                          通常単価(税別) :
                          32,000
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • HNSPシリーズ

                            ミスミ

                            HNSPシリーズ

                            【特長】・ピーク520Wノンストップ電源・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有・80 PLUS BRONZE取得・全出力最小負荷電流0A仕様・温度可変速ファン採用、静音化を実現
                            もっと読む
                            0
                            種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                            ATX電源520CE / UL / CSA86150140
                            通常単価(税別) :
                            特別価格
                          • 一部SALE 2026.03.31まで
                          • 通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • HPCSFシリーズ SFX400W

                              ミスミ

                              HPCSFシリーズ SFX400W

                              【特長】・ニプロン製 SFX最大容量・ピーク400W 連続310W出力電源・80 PLUS BRONZE 取得・温度可変速ファンを採用し、静音化を実現・待機電力0.5W以下を実現し、ErP指令に適合・全出力最小負荷電流0A仕様
                              もっと読む
                              0
                              種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                              SFX電源400CE / UL / CSA63.5130120
                              通常単価(税別) :
                              特別価格
                            • 一部SALE 2026.03.31まで
                            • 通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • 車載用電源ユニット

                                コンテック(PC関連)

                                車載用電源ユニット

                                組み込み用コンピュータ「ボックスコンピュータ」に対応した車載用電源ユニットです。
                                もっと読む
                                0
                                種類容量(W)シリアルATA内部接続用ケーブル着脱代表規格寸法 縦(mm)寸法 横(mm)寸法 奥行き(mm)
                                その他60不可CE8615544
                                通常単価(税別) :
                                70,600
                                通常出荷日 :
                                7日目
                              • 1
                              • こちらにお探しの商品はございませんか?

                                PC用電源に関連するカテゴリ

                                PC用電源カテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                PC用電源に関連する通販・販売特集

                                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                比較リスト