17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

CPUファン

CPUファンとは、CPUが放出する熱を冷却するためのクーラーです。CPUに接続された熱伝導効率の良い金属板をCPUファンで効率よく冷却することによって、CPUの熱暴走を防ぐことが可能です。CPUファンにはいくつかの種類があります。冷却方法では、ファンを回転させ直接送風して冷却する空冷式CPUクーラーや液体を使用して冷却する水冷式CPUクーラーなどがあります。冷却対象によって、マザーボード用とCPUカード用などもあり、様々な種類や大きさがあるため、選ぶときには冷却機能だけに注目するのではなく、静音性や取り付け時のねじ止めのしやすさなど、室内環境に合わせて選ぶことが大切なポイントです。
    • Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)

        ミスミ

        Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)

        【特長】・Socket370 CPUを効率良く冷却・レガシー装置のリプレイス用に
        もっと読む
        ソケットタイプ
        Socket370
        通常単価(税別) :
        4,500
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • マザーボード対応CPUクーラー

          アドバンテック(PC・通信)

          マザーボード対応CPUクーラー

          LGA1155/1156やLGA775など異なる種類の製品用にさまざまな選択肢を提供します。
          もっと読む
          0
          ソケットタイプ
          -
          通常単価(税別) :
          5,000
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン

            ミスミ

            LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン

            【特長】・銅製のヒートシンクによりファン高が35mmと低く省スペースながら、TDP 95WまでのCPUを効率良く冷却
            もっと読む
            ソケットタイプ
            LGA1155
            通常単価(税別) :
            11,000
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)

              ミスミ

              LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)

              【特長】・LGA 1155、1156両対応。・TDP 95WまでのCPUを効率良く冷却
              もっと読む
              ソケットタイプ
              LGA1155
              通常単価(税別) :
              12,000
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能

            CPUファンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト