17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

盤用クーラー

盤用クーラーとは、制御盤内の電子機器を最適な温度に保つため、制御盤の側面または天井に設置する専用クーラーです。大きく、屋内用と屋外用に分類されます。またコンプレッサを組み込んだクーラーと、放熱フィンにより盤内の暖かい空気と冷たい外気を入れ替える熱交換器の2タイプがあります。クーラーは、外気や機器が高温になっても効率よく冷却でき、温度調節器による温度設定や異常状況時の自己診断なども可能で、フィルター交換が不要なフィルタレス構造の製品が主流です。熱交換器は、特に埃や粉じんに強く、加工工場や溶接工場などでの使用に適しています。
    • サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

        リタール

        サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

        コマンドパネルや小型ボックスの温度管理に最適な高性能半導体クーラー。【特長】・冷却にペルチェ素子を利用したクーラー。・コンプレッサーを使用していないため、振動や騒音が少なく、軽量化を実現。・冷却の他、ヒーターとしても使用可能。【用途】・コマンドパネルや小型ボックスの温度管理に。
        もっと読む
        0
        種類冷却能力定格電圧取付方法
        クーラー100WDC24V側面取付
        通常価格(税別) :
        128,399
        通常出荷日 :
        7日目
      • 空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

          オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

          空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

          独自設計の放熱フィンで、効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。時代のニーズに対応した豊富なバリエーションをご用意しました。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。【特長】・特殊設計のフィンにより、温かい空気(盤内)と冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介して効率の良い熱交換を行います。・ホコリやミスト、湿気をブロック!・金属粉塵やパフ粉塵が浮遊している機械加工工場や溶接工場内のNC制御盤・ロボット・計測装置等の盤内熱対策用に最適です。
          もっと読む
          0
          種類冷却能力定格電圧取付方法
          クーラー9W/K(50Hz)/11W/K(60Hz) ~ 25W/K(50Hz)/30W/K(60Hz)単相AC100~AC120V ~ 単相AC200~AC230V側面取付
          通常価格(税別) :
          特別価格
        • 一部SALE 2026.03.31まで
        • 通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
      • PTV 可変式温度調節器

          日東工業

          PTV 可変式温度調節器

          温度設定が変更可能な可変式温度調節器!【特長】・取付金具を用いなくてもIECレール、基板に取付可能です(PTV-M61AK除く)・換気扇取付用はファンが2台接続可能です
          もっと読む
          0
          種類冷却能力定格電圧取付方法
          温度調整器---
          通常価格(税別) :
          7,300
          通常出荷日 :
          3日目
        • ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)標準タイプ

            オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

            ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)標準タイプ

            フロン排出抑制法対象外。【特長】・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました・電圧事情に柔軟な対応ができ、より使いやすくなりました・RS485(Modbus/RTU)を標準装備・運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理等、予防保全に活用できます・CE・UL・CCC規格を取得・欧州、米国、中国各国への対応が可能です
            もっと読む
            0
            種類冷却能力定格電圧取付方法
            クーラー250/300W ~ 2600/2900W単相AC200~240V側面取付
            通常価格(税別) :
            198,400
            通常出荷日 :
            3日目〜
          • ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(天井取付型)標準タイプ

              オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

              ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(天井取付型)標準タイプ

              フロン排出抑制法対象外。【特長】・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました・電圧事情に柔軟な対応ができ、より使いやすくなりました・RS485(Modbus/RTU)を標準装備・運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理等、予防保全に活用できます・CE・UL・CCC規格を取得・欧州、米国、中国各国への対応が可能です・2重ドレンパイプを採用、ドレン水漏れの心配はありません・手の届きにくい天井取付型クーラーのフィルタ脱着が簡単にでき、フィルタ洗浄および交換の手間を削減できます
              もっと読む
              0
              種類冷却能力定格電圧取付方法
              クーラー300/350W ~ 2700/3000W単相AC200~240V天井取付
              通常価格(税別) :
              215,800
              通常出荷日 :
              3日目〜
            • 密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                大和電業

                密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                結露を抑制しながらプロパー冷却(適正な冷却)を実現した盤用クーラー。【特長】・優れたクールダウン性能を持ち、最適風量設計により制御盤内の結露を抑制する除湿性能もある。・盤内温度をデジタル表示すると共に、異常状況などをコード表示する。・フィルタの目詰まりなどにより冷媒圧力が上昇した場合に異常停止して警報接点が作動する。・圧縮機の過負荷運転が続くと保護装置により圧縮機を自動停止。【用途】・NC工作機械制御盤、ロボット制御盤、PCサーバ、計測装置制御盤などに最適。
                もっと読む
                0
                種類冷却能力定格電圧取付方法
                クーラー300/350W ~ 1800/2000W単相100V ~ 単相200V側面取付
                通常価格(税別) :
                202,143
                通常出荷日 :
                7日目
              • 盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)

                  オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

                  盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)

                  小型の盤用熱交換器。【特長】・サイズ:206×176mm。・設置:半埋め込み。・定格能力(60Hz):8W/K。
                  もっと読む
                  0
                  種類冷却能力定格電圧取付方法
                  クーラー6.5W/K(50Hz)/8W/K(60Hz)AC100V ~ AC200V側面取付
                  通常価格(税別) :
                  23,670
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

                    日東工業

                    CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

                    電子冷却素子(ペルチェ素子)を組み込んだノンフロンクーラ!【特長】・サーモスタットによるON・OFF運転により省エネが可能です・単相AC100~240V入力対応です・クーラユニット(CPCA-3CU)は、DC電源により強制冷却が可能・クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです
                    もっと読む
                    0
                    種類冷却能力定格電圧取付方法
                    クーラー33W ~ 36WDC12V ~ 単相AC100~240V側面取付
                    通常価格(税別) :
                    38,550
                    通常出荷日 :
                    2日目〜
                  • ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)ノンドレンタイプ

                      オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

                      ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)ノンドレンタイプ

                      フロン排出抑制法対象外。【特長】・入力電圧を「200~240V」で使用できるようにしました・電圧事情に柔軟な対応ができ、より使いやすくなりました・RS485(Modbus/RTU)を標準装備・運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理等、予防保全に活用できます・CE・UL・CCC規格を取得・欧州、米国、中国各国への対応が可能です・ドレン3段蒸発方式を採用で、わずらわしいドレン水処理の手間がありません
                      もっと読む
                      0
                      種類冷却能力定格電圧取付方法
                      クーラー300/350W ~ 2100/2300W単相AC200~240V側面取付
                      通常価格(税別) :
                      319,800
                      通常出荷日 :
                      3日目
                    • ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

                        大和電業

                        ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

                        【特長】・コンパクトで、大きな発熱量に対応できる冷却能力があります。・ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです。・制御盤内をホコリやミストから確実に遮断できる密閉構造です。【商品ラインナップ】・FPX-10E 冷却能力:50/55 W/K。・FPX-14E 冷却能力:70/75 W/K。・FPX-20E 冷却能力:100/108 W/K。
                        もっと読む
                        0
                        種類冷却能力定格電圧取付方法
                        クーラー50/55W/K ~ 100/108W/K100V ~ 200V側面取付
                        通常価格(税別) :
                        132,571
                        通常出荷日 :
                        7日目
                      • PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                          日東工業

                          PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                          盤内機器の湿気によるトラブルを防止【特長】・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。・最適設計により小型・軽量・高効率化を実現しました。・高機能:・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付きです。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付です。
                          もっと読む
                          0
                          種類冷却能力定格電圧取付方法
                          除湿器-AC100-240V-
                          通常価格(税別) :
                          35,061
                          通常出荷日 :
                          3日目〜
                        • ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)省エネタイプ

                            オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

                            ノンフロン 盤用クーラーCOOL CABI(側面取付型)省エネタイプ

                            フロン排出抑制法対象外。【特長】・熱流体解析によりクーラ内部のレイアウトや流路を最適化・搭載部品であるコンプレッサやDCファンモータによる消費電力も徹底的に見直しました・インバータを採用することで熱負荷や周囲温度の変化に対して最適な制御を行い、常に高効率な状態を維持しながら高い省エネ性を実現しました・ワールドワイドレンジに対応・入力電源(AC100V~AC240V)で作動可能なため入力電圧に左右されることなく各国で同一性能を発揮します
                            もっと読む
                            0
                            種類冷却能力定格電圧取付方法
                            クーラー300W ~ 1600W単相AC100~240V側面取付
                            通常価格(税別) :
                            286,000
                            通常出荷日 :
                            3日目〜
                          • PHE-C 薄形盤用熱交換器(Cタイプ)

                              日東工業

                              PHE-C 薄形盤用熱交換器(Cタイプ)

                              薄さを極めた超薄形コンパクトタイプ!【特長】・従来品と比較し大幅な小型・軽量タイプです・サーモスタット(ON40℃、OFF25℃)内蔵の自動運転により、省エネ・長寿命です。連続運転にも切替可能です(PHE-10C(-2)A)
                              もっと読む
                              0
                              種類冷却能力定格電圧取付方法
                              クーラー-AC100V ~ AC200V側面取付
                              通常価格(税別) :
                              27,520
                              通常出荷日 :
                              6日目〜
                            • ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)

                                大和電業

                                ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)

                                【特長】・熱の溜まりやすい天井部分の熱交換を効率的に行なえます。・ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです。・制御盤内をホコリやミストから確実に遮断できる密閉構造です。【商品ラインナップ】・CPX-03E 冷却能力:15/16 W/K。・CPX-05E 冷却能力:25/27 W/K。・CPX-07E 冷却能力:35/37 W/K。・CPX-10E 冷却能力:50/55 W/K。・CPX-14E 冷却能力:65/70 W/K。・CPX-20E 冷却能力:92/100 W/K。
                                もっと読む
                                0
                                種類冷却能力定格電圧取付方法
                                クーラー15/16W/K ~ 92/100W/K100V ~ 200V天井取付
                                通常価格(税別) :
                                62,714
                                通常出荷日 :
                                7日目
                              • 密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                                  大和電業

                                  密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                                  【特長】・ドレン水の蒸発機能を搭載し、ドレン水の排出量を大幅に削減しました。・ 温度30℃相対湿度80%時のドレン排出量は0ml/hです。(実測値:工場出荷時) ・スパインフィンの採用により高効率・省スペースを実現します。 ・COP値(エネルギー消費効率)が高く優れた省エネ性です。 ・半埋込み取付けが可能で制御盤まわりのスペースが確保できます。 (KCS-07EBモデル) (オプションブラケット使用)【機能】 ・ドレン蒸発機能/メンテナンスお知らせ機能/冷媒圧力異常警報。 ・温度センサ異常警報/霜付・凍結防止機能/過負荷保護機能。【商品ラインナップ】 ・KCS-03EB:冷却能力 240/260 W。・KCS-07EB:冷却能力 715/720 W。・KCS-30E:冷却能力 2400/2600 W。
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類冷却能力定格電圧取付方法
                                  クーラー240/260W ~ 2400/2600W三相200V ~ 単相200V側面取付
                                  通常価格(税別) :
                                  232,714
                                  通常出荷日 :
                                  7日目
                                • 盤用温度調節器(パネルサーモ)

                                    日東工業

                                    盤用温度調節器(パネルサーモ)

                                    【用途】・キャビネット内温度の自動コントロールと異常温度検知に
                                    もっと読む
                                    0
                                    種類冷却能力定格電圧取付方法
                                    温度調整器---
                                    通常価格(税別) :
                                    5,810
                                    通常出荷日 :
                                    3日目
                                  • PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                                      日東工業

                                      PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                                      環境にやさしいノンフロンクーラさらに小型・高効率に【特長】・高信頼性の電子冷却素子(ペルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)。・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判別できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・ファンおよび電源交換を知らせる警報機能付です。・メンテナンス時期通知機能付です。
                                      もっと読む
                                      種類冷却能力定格電圧取付方法
                                      クーラー50W ~ 200WAC100-240V側面取付
                                      通常価格(税別) :
                                      130,928
                                      通常出荷日 :
                                      3日目〜
                                    • 密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

                                        大和電業

                                        密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

                                        屋外用クーラー(側面取付タイプ)。温度変化が激しい屋外環境でも年間を通じて安心して使用。【特長】・住宅地への設置も可能な超低騒音(45㏈)を実現。・外板に耐重塩害塗装を施した、優れた環境性能。・高範囲な運転可能外気温度(-5~45℃)。【機能】・冷媒圧力異常警報/温度センサ異常警報/盤内温度異常表示。・霜付防止機能/過負荷保護装置/設定記憶機能。【商品ラインナップ】・KCD-05:冷却能力 430/480 W/騒音 45dB。・KCD-10:冷却能力 1000/1100 W/ 騒音 40dB。・KCD-20:冷却能力 1800/2000 W/騒音 45dB。
                                        もっと読む
                                        0
                                        種類冷却能力定格電圧取付方法
                                        クーラー430/480W ~ 1800/2000W単相100V ~ 単相200V側面取付
                                        通常価格(税別) :
                                        381,429
                                        通常出荷日 :
                                        7日目
                                      • 盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

                                          オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

                                          盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

                                          小型の盤用熱交換器。 【特長】 ・サイズ:300×200mm ・入力電圧:DC24V ・設置:盤内取付
                                          もっと読む
                                          種類冷却能力定格電圧取付方法
                                          クーラー6.5W/K(50Hz)/6.5W/K(60Hz)DC24V側面取付
                                          通常価格(税別) :
                                          54,780
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目
                                          当日出荷可能
                                        • OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ)・高効率タイプ

                                            日東工業

                                            OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ)・高効率タイプ

                                            【特長】・キャビネットのフカサ寸法に合わせたスリム設計を実現しました(フカサ250mmのキャビネットに取付可能)・防塵・防水性能はIP55です・本体はステンレス鋼板、外板は亜鉛めっき鋼板に粉体塗装で高防錆です・コンプレッサーを使用していないためメンテナンスが容易です・フィルター交換が不要なフィルターレス構造です・冷暖自動切換機能搭載です・キャビネット内温度異常警報付です・ファンおよび電源交換を知らせる警報機能付です・メンテナンス時期通知機能付です【用途】・環境にやさしい屋外用ノンフロン電子クーラーがさらにスリムで高効率に
                                            もっと読む
                                            0
                                            種類冷却能力定格電圧取付方法
                                            クーラー85W ~ 240W単相AC100~240V側面取付
                                            通常価格(税別) :
                                            180,000
                                            通常出荷日 :
                                            3日目
                                          • ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

                                              大和電業

                                              ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

                                              【特長】・取付面積が小さい省スペースタイプです(MPX-05D比)・ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです・海外規格「UL、TUV」ファンモーター採用・冷却能力:25/27 W/K
                                              もっと読む
                                              0
                                              種類冷却能力定格電圧取付方法
                                              クーラー25/27W/K100V側面取付
                                              通常価格(税別) :
                                              76,571
                                              通常出荷日 :
                                              7日目
                                            • PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型

                                                日東工業

                                                PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型

                                                【特長】・使用電圧AC200~240Vによるワイドレンジ電圧対応や、CE規格対応により、国内外の電圧事情に対し柔軟な対応が可能となります(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠/低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40)・RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます・冷媒「HFO-1234yf」を採用しています。地球温暖化係数(GWP値)が非常に低く、オゾン層破壊係数(ODP)はゼロで環境に優しい冷媒です・フロン排出抑制法の対象外なので、使用時の簡易点検や廃棄時のフロン回収が不要です
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                クーラー300/350W ~ 2700/3000W単相AC200~240V天井取付
                                                通常価格(税別) :
                                                360,000
                                                通常出荷日 :
                                                3日目
                                              • PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

                                                  日東工業

                                                  PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

                                                  インテリジェント機能を搭載したコンプレッサクーラ!【特長】・取付寸法は旧製品との互換性を確保しています・ファン、フィルタなどの交換が容易な省メンテナンス構造です・多彩なインテリジェント機能を搭載しています・自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能です
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                  クーラー360/400W ~ 2200/2400WAC100V ~ AC200V側面取付
                                                  通常価格(税別) :
                                                  275,480
                                                  通常出荷日 :
                                                  2日目
                                                • PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

                                                    日東工業

                                                    PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

                                                    インテリジェント機能を搭載したコンプレッサクーラ【特長】・ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。・取付寸法は当メーカー旧製品との互換性を確保しています。・ファン、フィルタなどの交換が容易な省メンテナンス構造です。・多彩なインテリジェント機能を搭載しています。・自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能です。
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                    クーラー360/400W ~ 2000/2200WAC100V ~ AC200V天井取付
                                                    通常価格(税別) :
                                                    312,360
                                                    通常出荷日 :
                                                    2日目
                                                  • OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                                                      日東工業

                                                      OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                                                      冷却能力が高い低騒音、屋外用のコンプレッサークーラー。【特長】・屋外インバータ盤、遠隔監視システム、通信基地局などの密閉冷却にご利用ください・防塵・防水性能はIP55です・外板はアロイ鋼板に粉体塗装で高防錆です・低回転、高風量ファンの採用により低騒音です(OPC-203-2Aは外気温度30℃以下で自動的に低騒音運転に切替)・フィルター交換が不要なフィルターレス構造です・多彩なインテリジェント機能を搭載しています・自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能です
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                      クーラー500/550W ~ 1900/2000W単相AC100V ~ 単相AC200V側面取付
                                                      通常価格(税別) :
                                                      483,000
                                                      通常出荷日 :
                                                      2日目〜
                                                    • 盤用温度調節器(パネルサーモ)・小型タイプ

                                                        日東工業

                                                        盤用温度調節器(パネルサーモ)・小型タイプ

                                                        【用途】・キャビネット内温度の自動コントロールと異常温度検知に
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                        温度調整器---
                                                        通常価格(税別) :
                                                        4,160
                                                        通常出荷日 :
                                                        3日目
                                                      • PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型

                                                          日東工業

                                                          PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型

                                                          【特長】・使用電圧AC200~240Vによるワイドレンジ電圧対応や、CE規格対応により、国内外の電圧事情に対し柔軟な対応が可能となります(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠/低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40)・RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます・冷媒「HFO-1234yf」を採用しています。地球温暖化係数(GWP値)が非常に低く、オゾン層破壊係数(ODP)はゼロで環境に優しい冷媒です・フロン排出抑制法の対象外なので、使用時の簡易点検や廃棄時のフロン回収が不要です
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                          クーラー250/300W ~ 2600/2900W単相AC200~240V側面取付
                                                          通常価格(税別) :
                                                          333,800
                                                          通常出荷日 :
                                                          3日目
                                                        • PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型

                                                            日東工業

                                                            PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型

                                                            【特長】・使用電圧AC200~240Vによるワイドレンジ電圧対応や、CE規格対応により、国内外の電圧事情に対し柔軟な対応が可能となります(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠/低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40)・ドレン蒸発機能を搭載することにより、ドレン処理の手間がなくなりました。ドレン蒸発皿とドレン蒸発フィンによって冷凍回路の放熱効率が上がることにより、ドレンが発生していない時に比べクーラーの消費電力が下がります・冷媒「HFO-1234yf」を採用しています。地球温暖化係数(GWP値)が非常に低く、オゾン層破壊係数(ODP)はゼロで環境に優しい冷媒です・フロン排出抑制法の対象外なので、使用時の簡易点検や廃棄時のフロン回収が不要です・インテリジェント機能を搭載しています。自己診断機能により運転状況の監視が可能です・RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                            クーラー300/350W ~ 2100/2300W単相AC200~240V側面取付
                                                            通常価格(税別) :
                                                            558,400
                                                            通常出荷日 :
                                                            3日目
                                                          • SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様

                                                              日東工業

                                                              SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様

                                                              冷却能力が高い低騒音、屋外用のコンプレッサークーラーのステンレス仕様。【特長】・屋外インバータ盤、遠隔監視システム、通信基地局などの密閉冷却にご利用ください・外板はステンレス鋼板に粉体塗装で高防錆です・防塵・防水性能はIP55です・低回転、高風量ファンの採用により低騒音です(SOPC-203-2は外気温度30℃以下で自動的に低騒音運転に切替)・フィルター交換の不要なフィルターレス構造です・多彩なインテリジェント機能を搭載しています・自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能です
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                              クーラー500/550W ~ 1900/2000W単相AC100V ~ 単相AC200V側面取付
                                                              通常価格(税別) :
                                                              580,000
                                                              通常出荷日 :
                                                              3日目
                                                            • PTV 可変式温度調節器 ユニットタイプ

                                                                日東工業

                                                                PTV 可変式温度調節器 ユニットタイプ

                                                                温度設定が変更可能な可変式温度調節器。【特長】・可変式温度調節器、ヒューズ、端子台、アウトレット、 コンセントプラグを一体化することにより、配線が容易です・出力は端子台とアウトレットを使用可能
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                                温度調整器-単相AC100V-
                                                                通常価格(税別) :
                                                                15,430
                                                                通常出荷日 :
                                                                3日目
                                                              • PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)

                                                                  日東工業

                                                                  PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)

                                                                  高さを抑えたスリムタイプの盤用熱交換器(Sタイプ)です。小型キャビネットの冷却にご利用ください。
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                                  クーラー10W/K(50Hz)/11W/K(60Hz) ~ 11W/K(50Hz)/12W/K(60Hz)AC200V側面取付
                                                                  通常価格(税別) :
                                                                  36,680
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  3日目
                                                                • サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

                                                                    リタール

                                                                    サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

                                                                    【特長】・凝縮水の排水に使用します。・エンクロージャークーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類冷却能力定格電圧取付方法
                                                                    その他---
                                                                    通常価格(税別) :
                                                                    5,674
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    3日目
                                                                  • 盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                    比較リスト