DSP

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
シリーズ
インターフェース
クロック周波数
タイプ
RAM サイズ
データバス幅
DSPタイプ

    【テキサスインスツルメンツ】  DSP

      【旭化成】 DSP

        【NXP】 DSP

          【Analog Devices】  DSP

            【CIRRUS LOGIC】 DSP

              新日本無線, DSP, 64-Pin QFP

                【Microchip】  DSP

                  【ローム】 DSP

                    マイクロチップ, 16bit, DSP 5.5MHz, 28-Pin PDIP 6x12bit ADC

                    メーカー

                    テキサスインスツルメンツ

                    旭化成

                    NXP

                    Analog Devices

                    CIRRUS LOGIC

                    新日本無線

                    Microchip

                    ローム

                    Microchip

                    シリーズ名

                    【テキサスインスツルメンツ】 DSP

                    【旭化成】 DSP

                    【NXP】 DSP

                    【Analog Devices】 DSP

                    【CIRRUS LOGIC】 DSP

                    新日本無線, DSP, 64-Pin QFP

                    【Microchip】 DSP

                    【ローム】 DSP

                    マイクロチップ, 16bit, DSP 5.5MHz, 28-Pin PDIP 6x12bit ADC

                    通常価格

                    882円~

                    数量別スライド値引

                    355円~

                    数量別スライド値引

                    1,130円~

                    数量別スライド値引

                    688円~

                    数量別スライド値引

                    2,494円~

                    数量別スライド値引

                    824円

                    932円~

                    数量別スライド値引

                    1,035円~

                    数量別スライド値引

                    1,200円

                    通常出荷日 1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 1日目 5日目
                    実装タイプ表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装表面実装--表面実装-
                    シリーズDM38xDaVinci™ビデオSOC ~ *-DSP56K/Symphony ~ DSPB56371ADSP-21xx ~ SigmaDSP®CS470xx ~ CobraNet®----
                    インターフェース1-Wire?、EBI/EMI、I?C、McBSP、McSPI、MMC/SD、UART、USB、USBOTG ~ 通信ポートI²C、SPICAN,I2C,QSCI,QSPI ~ ホストインタフェース、SSI、SCICAN、DSPI、EBI/EMI、I²C、PPI、QSPI、SD/SDIO、SPI、SPORT、UART/USART、USBOTG ~ ホストインタフェ-ス、リンクポ-ト、シリアルポ-トASI、CobraNet、EBI/EMI、HMI、SSAI、UART/USART ~ I²C、SPI--I²C、2線シリアル ~ I²C、I²S、SPDIF-
                    クロック周波数1GHz ~ 900MHz18.6MHz100MHz ~ 275MHz50MHz ~ 600MHz24.576MHz ~ 975MIPS-40MHz24.576MHz-
                    タイプDSP+ARM? ~ 浮動小数点浮動小数点オーディオプロセッサ ~ 固定小数点Blackfin+ ~ 浮動小数点イーサネット ~ 固定小数点--オ-ディオ ~ オーディオ-
                    RAM サイズ1kB ~ 640kB54kB16kB ~ 744kB1MB ~ 808Kx8128kB ~ 外付け--1.375KB-
                    データバス幅8bit-16bit / 24bit / 32bit8bit-----
                    DSPタイプデジタルメディアシステムオンチップ(DMSoC) / 固定/浮動小数点 / 固定小数点 / 浮動小数点 / DSP+ARM®浮動小数点オーディオプロセッサ / 固定小数点デュアルコア / 固定小数点 / 浮動小数点 / Blackfin+ / Sigma固定小数点 / イーサネット / オーディオコーデック--オーディオ-
                    1. 1

                    DSPに関連するカテゴリ