• 【重要なお知らせ】サイトリニューアルにともない、ログインができない、二重ログインになる事象が発生しています。ご対応については、こちらをご確認ください。
  • 2017/8/20 17:00 ~ 8/21 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 2017/8/9 お盆期間中の高速道路、その他交通機関の混雑の影響で配送遅延が懸念されます。 必着指定を受けましてもお約束ができない可能性があります。
    ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、日数の余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。

バックプレーンコネクタ

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
基盤用スイッチ 大幅在庫拡充
表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  1. 1
メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
分類
種別
シリーズ
実装タイプ
コネクタタイプ
ポジション数
ピッチ
列数

    【タイコエレクトロニクス(TE)】  バックプレーンコネクタ

      【モレックス】  バックプレーンコネクタ

        【京セラ】  バックプレーンコネクタ

          【スリーエムジャパン】  バックプレーンコネクタ

            【Vishay】  バックプレーンコネクタ

              【AMPHENOL】  バックプレーンコネクタ

                【Conec】 バックプレーンコネクタ

                  【HARWIN】 バックプレーンコネクタ

                    【Sullins Connector Solutions】 バックプレーンコネクタ

                    メーカー

                    タイコエレクトロニクス(TE)

                    モレックス

                    京セラ

                    スリーエムジャパン

                    Vishay

                    AMPHENOL

                    Conec

                    HARWIN

                    Sullins Connector Solutions

                    シリーズ名

                    【タイコエレクトロニクス(TE)】 バックプレーンコネクタ

                    【モレックス】 バックプレーンコネクタ

                    【京セラ】 バックプレーンコネクタ

                    【スリーエムジャパン】 バックプレーンコネクタ

                    【Vishay】 バックプレーンコネクタ

                    【AMPHENOL】 バックプレーンコネクタ

                    【Conec】 バックプレーンコネクタ

                    【HARWIN】 バックプレーンコネクタ

                    【Sullins Connector Solutions】 バックプレーンコネクタ

                    通常価格

                    13円~

                    数量別スライド値引

                    87円~

                    数量別スライド値引

                    165円~

                    数量別スライド値引

                    149円~

                    数量別スライド値引

                    162円~

                    数量別スライド値引

                    430円~

                    数量別スライド値引

                    185円~

                    数量別スライド値引

                    634円~

                    数量別スライド値引

                    827円~

                    数量別スライド値引

                    通常出荷日 4日目~ 4日目~ 4日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
                    分類バックプレーンコネクタバックプレーンコネクタバックプレーンコネクタバックプレーンコネクタ-バックプレーンコネクタバックプレーンコネクタバックプレーンコネクタバックプレーンコネクタ
                    種別バックプレ-ンコネクタ-DIN41612 ~ 端子ジャンクションシステムバックプレ-ンコネクタ-DIN41612 ~ バックプレ-ンコネクタ?-ハ-ドメトリック、標準バックプレ-ンコネクタ-DIN41612 ~ バックプレ-ンコネクタ-ハウジングバックプレ-ンコネクタ-DIN41612 ~ バックプレ-ンコネクタ?-ハ-ドメトリック、標準Accessories ~ ReceptacleConnectorsバックプレ-ンコネクタ-特殊バックプレ-ンコネクタ-DIN41612 ~ バックプレ-ンコネクタ-特殊バックプレ-ンコネクタ-ハウジング ~ バックプレ-ンコネクタ-特殊バックプレ-ンコネクタ-ハ-ドメトリック、標準
                    シリーズ.040MULTILOCK ~ ミニドロワー34746 ~ Impact2084 ~ -CP2 ~ UHMWA20 ~ WA10-503140 ~ VHDM121A ~ 122EM20 ~ PC/104プラス-
                    実装タイプ- ~ 表面実装Pin ~ 基板エッジ、スル-ホ-ル、ライトアングルCrimp ~ パネルマウントPressFit ~ 基板エッジ、スル-ホ-ル、ライトアングルSMD/SMT ~ SolderCrimp ~ スル-ホ-ル、ライトアングルスルーホール ~ パネルマウントスルーホールスルーホール
                    コネクタタイプスタックスルー、キーなし+オーガナイザ(PC/104) ~ 雌ソケット用ハウジングプラグ、センタ-ストリップ接点 ~ レセプタクル、雌ブレ-ドソケットヘッダ、雄ピン ~ 性別なし接点用ハウジングスタックスル-、(PC/104) ~ レセプタクル、雌ブレ-ドソケット-プラグ、雄ピン ~ レセプタクル、雌ソケットヘッダ、雄ピン ~ レセプタクル、雌ソケットスタックスル-、キ-なし(PC/104) ~ 雄ピン用シュラウドレセプタクル、雌ソケット
                    ポジション数1 ~ -2 ~ -3 ~ 160Position8 ~ -4 ~ 202Position ~ 40Position13 ~ 9640 ~ 12055 ~ 125
                    ピッチ0.039インチ(1.00mm) ~ -0.050インチ(1.27mm) ~ -0.100インチ(2.54mm) ~ -0.079インチ(2.00mm) ~ --0.108インチ(2.74mm) ~ 2mm0.098in ~ 7.62mm0.079インチ(2.00mm) ~ 0.100インチ(2.54mm)0.079インチ(2.00mm)
                    列数1 ~ -1 ~ -2 ~ 172 ~ --2 ~ 8Row1 ~ 32 ~ 45

                    Loading...

                    1. 1

                    バックプレーンコネクタに関連するカテゴリ