(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板用FFC/FPC接続コネクタ

基板用FFC/FPC接続コネクタとは、フレキシブルフラットケーブルと呼ばれるFFCとフレキシブル基板と呼ばれるFPCをPCBに接続するためのコネクタです。フレキシブルプリント配線基板が主流です。基板用FFC/FPC接続コネクタを選ぶ時は、定格電流・電圧、ピース数やピッチ、接点位置などを確認します。また接続角度も重要なポイントです。またコネクタ側とFPC側に使われている金属の種類を同じにする事で、金属が腐食するリスクを回避できます。基板用FFC/FPC接続コネクタでは、コネクタハウジングも重要です。ハウジングというのはコネクトがはめ込まれる本体のことです。メスタイプカオスタイプ、コンタクト数、ピッチなどを確認しましょう。
表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 89日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
分類
種別
シリーズ
ポジション数
実装タイプ
フラットフレックスタイプ
コネクタタイプ
コネクタ/コンタクトタイプ
ピッチ
FFC、FCB厚さ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【モレックス】 FFC/FPC用コネクター

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      【ヒロセ電機】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        【京セラ】  基板用FFC/FPC接続コネクタ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            【日本圧着端子製造】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              【日本航空電子工業】基板用FFC/FPC接続コネクタ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                【AMPHENOL】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  【PANASONIC】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm メス 2列 8極

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      【Samtec】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        【Wurth Electronics】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          FF08シリーズ 0.2mmピッチ 全高1mm以下 FPC用コネクタ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            HARWIN コネクタハウジング M22-30シリーズ 2mm メス 2列 20極

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              Molex USBケーブル, 2m, USB 2.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                Molex コネクタハウジング KK 396シリーズ 3.96mm メス 1列 12極

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  TE Connectivity コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 2列 12極

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    TE コネクタハウジング オス 6極 2列 5.03mm 093 Commercialシリーズ 770090-1

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      WP7シリーズ 0.4mmピッチ スタッキングタイプ FPCコネクタ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        【MikroElektronika】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            Molex コネクタハウジング KK 254シリーズ 2.54mm メス 1列 2極

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              Amphenol FCI コネクタハウジング Mini-PVシリーズ 2.54mm メス 2列 10極

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                FF03 シリーズ(0.5mmピッチ FPC用コネクタ)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  Molex コネクタハウジング KK 254シリーズ 2.54mm メス 1列 9極

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm オス 2列 6極

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      DIN41612コネクタ, オス TE Connectivity, 64極, 3列, 2.54mm Pitch

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, メス, 7極, 1mm

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          WP9シリーズ 0.4mmピッチ スタッキングタイプ FPCコネクタ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            Wurth Elektronik WR-WTBシリーズ メス 圧着処理済みワイヤ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              Molex コネクタハウジング KK 254シリーズ 2.54mm メス 1列 12極

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm オス 2列 6極

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  Molex FPC / FFC コネクタ, 24極, 0.5mm

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 26極, 0.5mm

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      TE Connectivity コネクタハウジング EconoSeal III 070シリーズ 4.8mm メス 2列 4極

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        TE Connectivity コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 2列 16極

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          TE Connectivity コネクタハウジング メイテンロック 5.08mm オス 1列 4極

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 2.54mm

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 16極, 2.54mm

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                TE Connectivity FASTON .205/.250シリーズ メス 基板端子

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  TE コネクタハウジング メス 6極 2列 5.03mm 093 Commercialシリーズ 770087-1

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    TE コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Signal Double Lockシリーズ 1376477-4

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      Molex コネクタハウジング KK 396シリーズ 3.96mm メス 1列 8極

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm オス 2列 2極

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm オス 2列 8極

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            Molex コネクタハウジング C-GRID IIIシリーズ 2.54mm メス 2列 50極

                                                                                            メーカー

                                                                                            モレックス

                                                                                            ヒロセ電機

                                                                                            京セラ

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            日本圧着端子製造

                                                                                            日本航空電子工業

                                                                                            AMPHENOL

                                                                                            Panasonic

                                                                                            モレックス

                                                                                            Samtec

                                                                                            Wurth Electronics

                                                                                            日本航空電子工業

                                                                                            HARWIN

                                                                                            モレックス

                                                                                            モレックス

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            日本航空電子工業

                                                                                            MikroElektronika

                                                                                            ヒロセ電機

                                                                                            モレックス

                                                                                            AMPHENOL

                                                                                            日本航空電子工業

                                                                                            モレックス

                                                                                            モレックス

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            AMPHENOL

                                                                                            日本航空電子工業

                                                                                            Wurth Electronics

                                                                                            モレックス

                                                                                            モレックス

                                                                                            モレックス

                                                                                            モレックス

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            モレックス

                                                                                            モレックス

                                                                                            モレックス

                                                                                            モレックス

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            【モレックス】 FFC/FPC用コネクター

                                                                                            【ヒロセ電機】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            【京セラ】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            【日本圧着端子製造】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            【日本航空電子工業】基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            【AMPHENOL】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            【PANASONIC】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm メス 2列 8極

                                                                                            【Samtec】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            【Wurth Electronics】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            FF08シリーズ 0.2mmピッチ 全高1mm以下 FPC用コネクタ

                                                                                            HARWIN コネクタハウジング M22-30シリーズ 2mm メス 2列 20極

                                                                                            Molex USBケーブル, 2m, USB 2.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B

                                                                                            Molex コネクタハウジング KK 396シリーズ 3.96mm メス 1列 12極

                                                                                            TE Connectivity コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 2列 12極

                                                                                            TE コネクタハウジング オス 6極 2列 5.03mm 093 Commercialシリーズ 770090-1

                                                                                            WP7シリーズ 0.4mmピッチ スタッキングタイプ FPCコネクタ

                                                                                            【MikroElektronika】 基板用FFC/FPC接続コネクタ

                                                                                            ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm

                                                                                            Molex コネクタハウジング KK 254シリーズ 2.54mm メス 1列 2極

                                                                                            Amphenol FCI コネクタハウジング Mini-PVシリーズ 2.54mm メス 2列 10極

                                                                                            FF03 シリーズ(0.5mmピッチ FPC用コネクタ)

                                                                                            Molex コネクタハウジング KK 254シリーズ 2.54mm メス 1列 9極

                                                                                            Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm オス 2列 6極

                                                                                            DIN41612コネクタ, オス TE Connectivity, 64極, 3列, 2.54mm Pitch

                                                                                            Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, メス, 7極, 1mm

                                                                                            WP9シリーズ 0.4mmピッチ スタッキングタイプ FPCコネクタ

                                                                                            Wurth Elektronik WR-WTBシリーズ メス 圧着処理済みワイヤ

                                                                                            Molex コネクタハウジング KK 254シリーズ 2.54mm メス 1列 12極

                                                                                            Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm オス 2列 6極

                                                                                            Molex FPC / FFC コネクタ, 24極, 0.5mm

                                                                                            Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 26極, 0.5mm

                                                                                            TE Connectivity コネクタハウジング EconoSeal III 070シリーズ 4.8mm メス 2列 4極

                                                                                            TE Connectivity コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 2列 16極

                                                                                            TE Connectivity コネクタハウジング メイテンロック 5.08mm オス 1列 4極

                                                                                            TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 2.54mm

                                                                                            TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 16極, 2.54mm

                                                                                            TE Connectivity FASTON .205/.250シリーズ メス 基板端子

                                                                                            TE コネクタハウジング メス 6極 2列 5.03mm 093 Commercialシリーズ 770087-1

                                                                                            TE コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Signal Double Lockシリーズ 1376477-4

                                                                                            Molex コネクタハウジング KK 396シリーズ 3.96mm メス 1列 8極

                                                                                            Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm オス 2列 2極

                                                                                            Molex コネクタハウジング Mini-Fit Jrシリーズ 4.2mm オス 2列 8極

                                                                                            Molex コネクタハウジング C-GRID IIIシリーズ 2.54mm メス 2列 50極

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            23円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            79円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            65円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            4円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            30円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            83円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            19円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            45円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            110円

                                                                                            68円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            64円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            338円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            162円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,926円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            100円

                                                                                            226円

                                                                                            288円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            24円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            876円

                                                                                            251円

                                                                                            316円

                                                                                            250円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            623,076円~

                                                                                            532円

                                                                                            60円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,374円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            89円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            385,714円~

                                                                                            725円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            776円

                                                                                            94円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            366円

                                                                                            557円

                                                                                            1,155円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            362円

                                                                                            156円

                                                                                            272円

                                                                                            432円

                                                                                            40円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            403円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            216円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            76円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            53円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            147円

                                                                                            320円

                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            4日目~ 4日目 4日目~ 4日目 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            4日目~ 4日目 2日目 4日目 4日目~ 89日目 6日目 4日目 2日目 2日目 4日目 4日目~ 4日目 6日目 2日目 4日目 89日目 6日目 6日目 4日目 6日目 89日目 4日目 2日目 6日目 2日目 6日目 6日目 6日目 2日目 6日目 2日目 6日目 4日目 4日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                                                                                            分類コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続-コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続コネクタ、相互接続-----コネクタ、相互接続----コネクタ、相互接続----コネクタ、相互接続-----------------
                                                                                            種別FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ / FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ - アクセサリ / FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ - ハウジング / Accessories / Board Mount / ConnectorsFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ / Board MountFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ / FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ - アクセサリ / FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ / FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ - アクセサリ / FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ - コンタクト / FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ - ハウジング / Accessories / Board Mount / Headers / ReceptaclesFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ / Board Mount / Plugs / ReceptaclesFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ / FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ-FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタFFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ-----FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ----FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ----FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ-----------------
                                                                                            シリーズ5597 ~ イージーオン505278FH12 ~ FH656200 ~ 8370AMPMODUシステム50 ~ TriomateFLH ~ FMNFR02 ~ FI-XBergDuflex ~ YLL-DY2B ~ Y5BW-FC1 ~ ZF5SWR-FFC ~ WR-FPCFF08-----WP7----FF03----WP9-----------------
                                                                                            ポジション数2 ~ 1442、4 ~ 1203 ~ 1271 ~ -4 ~ 404 ~ 962 ~ 602 ~ 71-5 ~ 504 ~ 5025 ~ 80-----10 ~ 6040Position---60 ~ 96----10 ~ 60-----------------
                                                                                            実装タイプ表面実装 / スルーホール / フリーハンギング / その他表面実装 / フリーハンギング表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール / その他表面実装表面実装 / フリーハンギング表面実装 / スルーホール / フリーハンギング / ソケット表面実装-表面実装表面実装表面実装-----表面実装表面実装---表面実装----表面実装-----------------
                                                                                            フラットフレックスタイプCIC、 FFC / FFC / FFC、 CIC / FFC、 FPC / FPCFFC / FFC、 FPC / FPCFFC、 FPC / FPCFFC / FFC、 FPC / FPC / FFC、 個別配線FFC / FFC、 FPC / FPCFFC / FPCCIC / FFC / FFC、 FPC / FPCFFC、 FPC / FPC-FFCFFC / FFC、 FPC / FPCFPC-----FPC----FPC----FPC-----------------
                                                                                            コネクタタイププラグジャケット--雄接点用ハウジング / 雌端子用ハウジング-------雌端子用ハウジング-----雄接点用ハウジング / 雌端子用ハウジング----雄接点用ハウジング----雄接点用ハウジング / 雌端子用ハウジング-----------------
                                                                                            コネクタ/コンタクトタイプコンタクト、上部および下部 / コンタクト、垂直、片側 / レセプタクル / 端子、 トップ / 端子、 下 / Bottom Contact / Top Contactコンタクト、上部および下部 / コンタクト、垂直、片側 / プラグ / 端子、 トップ / 端子、 下コンタクト、上部および下部 / コンタクト、垂直、片側 / 端子、 トップ / 端子、 下コンタクト、上部および下部 / コンタクト、垂直、片側 / レセプタクル / 端子、 トップ / 端子、 下 / その他コンタクト、垂直、片側 / 端子、 トップ / 端子、 下コンタクト、上部および下部 / プラグ / レセプタクル / 端子、 下 / Side Contact / Top Contactコンタクト、垂直、片側 / ヘッダ / レセプタクル / 端子、 トップ / 端子、 下コンタクト、上部および下部 / 端子、 トップ-コンタクト、上部および下部 / コンタクト、垂直、両側 / コンタクト、垂直、片側 / 端子、 トップ / 端子、 下コンタクト、上部および下部 / コンタクト、垂直、両側 / コンタクト、垂直、片側 / 端子、 トップ / 端子、 下端子、 下-----プラグ / レセプタクル----端子、 下----プラグ / レセプタクル-----------------
                                                                                            ピッチ0.079インチ(2.00mm) / 0.008インチ(0.20mm) / 0.010インチ(0.25mm) / 0.012インチ(0.30mm) / 0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm) / 0.049インチ(1.25mm) / 0.100インチ(2.54mm) / 0.2 mm / 0.25 mm / 0.3 mm / 0.5 mm / 1 mm / 1.25 mm / 1.5 mm / 2 mm / 2.54 mm0.008インチ(0.20mm) / 0.010インチ(0.25mm) / 0.012インチ(0.30mm) / 0.016インチ(0.40mm) / 0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm) / 0.2 mm / 0.3 mm / 0.5 mm / 2 mm0.012インチ(0.30mm) / 0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm) / 0.049インチ(1.25mm) / 0.3 mm / 0.5 mm / 1 mm / 1.25 mm0.010インチ(0.25mm) / 0.012インチ(0.30mm) / 0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm) / 0.049インチ(1.25mm) / 0.050インチ(1.27mm) / 0.100インチ(2.54mm) / 0.5 mm / 0.8 mm / 1 mm / 1.25 mm / 1.27 mm / 2.54 mm / その他0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm)0.008インチ(0.20mm) / 0.012インチ(0.30mm) / 0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm) / 0.5 mm / 1 mm / 1.25 mm0.012インチ(0.30mm) / 0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm) / 0.049インチ(1.25mm) / 0.100インチ(2.54mm)0.008インチ(0.20mm) / 0.012インチ(0.30mm) / 0.016インチ(0.40mm) / 0.020インチ(0.50mm)-0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm)0.020インチ(0.50mm) / 0.039インチ(1.00mm) / 0.5 mm0.008インチ(0.20mm)-----0.016インチ(0.40mm)0.5 mm---0.020インチ(0.50mm)----0.016インチ(0.40mm)-----------------
                                                                                            FFC、FCB厚さ0.12mm / 0.13-0.28mm、 0.30mm / 0.20mm / 0.28mm / 0.30mm / 0.33mm0.12mm / 0.20mm / 0.30mm / 0.33mm0.20mm / 0.30mm0.05-0.08mm / 0.05-0.13mm / 0.10mm~0.31mm / 0.12mm / 0.13mm~0.38mm / 0.20mm / 0.30mm0.30mm0.14mm / 0.20mm / 0.30mm0.12mm / 0.20mm / 0.30mm / 0.30mm、 0.33mm / 0.33mm0.20mm / 0.30mm-0.30mm0.30mm / 0.29mm~0.34mm / 0.31mm0.15mm----------0.30mm----------------------

                                                                                            基板用FFC/FPC接続コネクタに関連するカテゴリ

                                                                                            基板用FFC/FPC接続コネクタに関連する通販・販売特集