17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパナセット DS80C/DS100C

通常単価(税別)
7,1498,753特別価格
税込単価
7,8649,628特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自の...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • セット内容(点)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

二面幅寸法

(mm)

セット内容(点)

セット内容

質量

(g)

最小発注数量
5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24
8
DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224
900
1個
5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 / 24×27
10
DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224、2427
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1496,562
( 7,218 )
5日目
8,753
( 9,628 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナセット DS80C/DS100Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパナセット DS80C/DS100C
スパナセット DS300
打撃片口レンチ DSシリーズ
ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602C-31~EA602C-35
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C
ギヤレンチ(コンビタイプ) TGR-C8~24
メーカーTONETONE旭金属工業エスコTONEトラスコ中山
通常価格7,149-2,400125,090 -3,650 -11,8623,797 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜1日目〜5日目1日目〜
ラチェット機構
種類両口スパナ両口スパナ片口スパナ板ラチェットレンチ両口めがねコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品単品単品セット品単品
首振り(フレックス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト