ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) AIS3140

通常単価(税別)
22,96121,842
税込単価
25,25724,026
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

・手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチ・バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群・小さいながらハ...

詳細を確認

型番:

AIS3140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIS3140の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
80
ソケット差込角(mm)
9.5
ハンマータイプ
ツイン
回転数(rpm)
12000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
Rc1/4(PT1/4)
空気消費量(m³/min)
(ntp)0.408、(op)0.059
補足事項
最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。

型番リスト

表示件数
型番
AIS3140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,96121,842
( 24,026 )
5日目

詳細情報

基本情報

・手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチ
・バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群
・小さいながらハイパワーで必要十分の出力
・3段階の出力調整が可能
・エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) AIS3140の型番AIS3140のページです。 型番AIS3140に関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) AIS3140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) AIS3140
SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX
メーカーTONEエス・ピー・エアーベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格22,96121,898123,67752,25073,37085,977
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)80502010.0460.99611607
ソケット差込角(mm)9.59.525.4191925.4
ハンマータイプツインダブルVハンマーシングルシングルシングル
回転数(rpm)12000100003200550032004100
使用空気圧力(MPa)0.620.620.6~0.80.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト