ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアーインパクトレンチ AI6220

通常単価(税別)
47,336
税込単価
52,070
通常出荷日:5日目

・コンパクトなボディでハイパワー(922N・m)を実現・特殊強化樹脂ボディを採用・左右どちらの手でも操...

詳細を確認

型番:

AI6220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AI6220の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
右回転 732、左回転 922
ソケット差込角(mm)
19(ピン穴付)
ハンマータイプ
ツイン
回転数(rpm)
8000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
Rc1/4(PT1/4)
空気消費量(m³/min)
(ntp)0.934、(op)0.139
補足事項
最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。

型番リスト

表示件数
型番
AI6220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,336
( 52,070 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンパクトなボディでハイパワー(922N・m)を実現
・特殊強化樹脂ボディを採用
・左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能
・効率よく緩め作業が行えるよう、逆(左)回転方向は正(右)回転よりも大出力に設定可能
・振動が少ないツインハンマー
・ホースのねじれを防ぐ回転継手
・正(右)回転3段階調整可能
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ AI6220の型番AI6220のページです。 型番AI6220に関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ AI6220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ AI6220
エア-インパクトレンチ AI8360R
エアーインパクトレンチ GT-2000P
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
エアーインパクトレンチ No.GT-1400P
エアーインパクトレンチ GT-P14W
メーカーTONETONEベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格47,336434,61042,25942,26326,90147,855
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)右回転 732、左回転 922右回転 2200、左回転 2500460.9308.9294.1382.5
ソケット差込角(mm)19(ピン穴付)25.41912.712.712.7
ハンマータイプツインツインシングルシングルシングルダブル
回転数(rpm)800070005000670070006400
使用空気圧力(MPa)0.622.50.60.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト