ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

タップ&ダイスセット TDS400

通常単価(税別)
18,206
税込単価
20,027
通常出荷日:5日目

・あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ、ダイスセットです。・ラチェット機構のハンドルにより...

詳細を確認

型番:

TDS400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDS400の仕様・寸法情報

内径/外径
内径 / 外径
適応ねじサイズ(mm)
1/8BSP28 / M3×0.5 / M3×0.6 / M4×0.7 / M4×0.75 / M5×0.8 / M5×0.9 / M6×1.0 / M7×1.0 / M8×1.25 / M9×1.0 / M9×1.25 / M10×1.25 / M10×1.5 / M11×1.5 / M12×1.5 / M12×1.75
単品/セット
セット
ハンドル
ラチェット式、19mm
タップホルダー
M3~M6用、M6~M12用
ダイス用ホルダー
外径φ25mmのダイス対応
ドライバー
マイナス
ねじピッチゲージ
ミリ

型番リスト

表示件数
型番
TDS400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,206
( 20,027 )
5日目

詳細情報

基本情報

・あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ、ダイスセットです。
・ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップ&ダイスセット TDS400の型番TDS400のページです。 型番TDS400に関する仕様情報を記載しております。
タップ&ダイスセット TDS400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップ&ダイスセット TDS400
ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60
0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A
ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5
ねじ山修正工具セット
外径ねじ山修正工具
メーカーTONEエスコエスコエスコノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格18,20619,90014,97113,600 -33,0002,379 -
通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜
内径/外径内径 / 外径内径 / 外径外径外径--
適応ねじサイズ(mm)M12×1.5 / M8×1.25 / M10×1.5 / M5×0.8 / M10×1.25 / M6×1.0 / M12×1.75 / M4×0.7 / M3×0.5 / M11×1.5 / M9×1.25 / M9×1.0 / M5×0.9 / M4×0.75 / 1/8BSP28 / M7×1.0 / M3×0.6---外径4~38-
単品/セットセットセット単品単品--
ハンドルラチェット式、19mm-----
タップホルダーM3~M6用、M6~M12用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ山修正工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト