ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スベランドライバーセット PWD8

通常単価(税別)
8,679
税込単価
9,547
通常出荷日:5日目

・スベランドライバーの8種類布袋入りセットです。握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使...

詳細を確認

型番:

PWD8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWD8の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
№1 / №2 / №3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.7 ~ 1
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
30 ~ 36
軸タイプ
ロング・長軸 / ショート・スタビ―
軸形状
六角
軸径(mm)
5.5 ~ 8
単品/セット
セット
マグネット
あり
ボルスター
ボルスター二面幅寸法(mm)
8 ~ 12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PWD8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,679
( 9,547 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スベランドライバーの8種類布袋入りセットです。握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スベランドライバーセット PWD8の型番PWD8のページです。 型番PWD8に関する仕様情報を記載しております。
スベランドライバーセット PWD8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スベランドライバーセット PWD8
長軸ドライバー(貫通) KLD-M3
貫通ドライバー KMD-150
長軸ドライバーセット(貫通) KLD3
貫通ドライバー KMD-100
貫通ドライバー6種セット
メーカーTONETONETONETONETONEボッシュ
通常価格8,6791,8301,1205,4908107,961
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)-マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)№1 / №2 / №3--№2 / №3-№1 / №2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6 / 899963.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.7 / 0.8 / 11110.8-
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト