ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コードレスベルトサンダー CBS10

通常単価(税別)
61,013
税込単価
67,114
通常出荷日:5日目

【特長】・エアーホースや電源コードを気にせず作業できるコードレスベルトサンダー。・アームの角度はボタン...

詳細を確認

型番:

CBS10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBS10の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
10
商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-¹)
20000
ベルト寸法(長さ)(mm)
330
使用電池
リチウムイオン電池2000mAh
充電時間(min)
60
充電器電圧(V)
100~240
充電可能回数
約300回
使用温度(℃)
-18~50
充電温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
50以下
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CBS10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,013
( 67,114 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーホースや電源コードを気にせず作業できるコードレスベルトサンダー。
・アームの角度はボタン1つで4段階に調整可能。
・ブラシレスDCモータを採用。
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
・滑りにくいソフトグリップにより、安定した作業をサポート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスベルトサンダー CBS10の型番CBS10のページです。 型番CBS10に関する仕様情報を記載しております。
コードレスベルトサンダー CBS10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスベルトサンダー CBS10
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダ 9032
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
ベルトサンダ 9031
ベルトサンダー 1401974
メーカーTONEHiKOKI(旧日立工機)マキタマイト工業マキタEARTH MAN
通常価格61,01341,00720,81964,59922,6368,783
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目5日目
ベルト寸法(幅)(mm)1010096030約76
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-¹)20000240~420300~170037003.3~16.7約28,000
ベルト寸法(長さ)(mm)330610533260533約457
使用電池リチウムイオン電池2000mAh-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト