ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

573 牛床革船舶用手袋

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:3日目

【特長】・熔接や解体現場などハードな作業を想定したプロ用グローブ・滑りにくい牛床革仕様、手・指や身体を...

詳細を確認

型番:

573
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

573の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
材質詳細
掌:牛床革、甲・袖:綿帆布
カラー
グレー+生成り
サイズ
F
-
-

型番リスト

表示件数
型番
573
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熔接や解体現場などハードな作業を想定したプロ用グローブ
・滑りにくい牛床革仕様、手・指や身体を危険から守り作業効率を高めます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573 牛床革船舶用手袋の型番573のページです。 型番573に関する仕様情報を記載しております。
573 牛床革船舶用手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
573 牛床革船舶用手袋
革手 3本指 牛床革 300-HY-BG
革手 牛コンピ 5本指
革手 牛コンピ 3本指
ウェルザ熔接用5本指手袋
豚革レンジャーグローブ当革付 P-218 白
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格1,1909001,9501,9501,2901,190
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛コンピ牛コンピ牛床革本革当付
材質詳細掌:牛床革、甲・袖:綿帆布本体:牛床革、当革:牛コンピ本体:牛コンピ、袖:牛床革本体:牛コンピ、袖:牛床革本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル豚表革
カラーグレー+生成りグレー+イエロー(当革部)イエロー+グレーイエロー+グレーグレーホワイト
サイズFFFFFL

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト