射出成形用標準部品技術窓口

型取り用シリコン M-SILICONE

型取り用シリコン

通常単価(税別)
24,600
税込単価
27,060
通常出荷日:3日目

・室温で硬化する、2成分付加反応硬化型のパテ状シリコーンゴムです【用途】・印象(押し付け)による各種型...

詳細を確認
  • 密度 (g/cm³)
    1.38
  • 硬さ(ショアA)
    61
  • 引張り強さ (MPa)
    2.0
  • 伸び (%)
    120
  • 引裂強さ(クレセント型) (kN/m)
    10
  • 熱収縮率 (%)
    0.4
  • 混合比
    1:1
  • 標準作業可能時間 (分)
    3~5
  • 標準硬化時間 (分)
    15~30
  • 重量(A剤) (kg)
    1
  • 重量(B剤) (kg)
    1

ご注意

  • 本製品は一般工業向け用途です。その他の用途にはご使用いただけません。
  • ご使用前に、少量のゴムをマスターモデルに塗布し硬化阻害が起こらないか、必ず予備テストを行ってください。
  • 本品はA剤に白金触媒を含有しています。
  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番:

M-SILICONE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

■ 一般物性

【硬化前】
試験項目試験方法単位A剤B剤
外観白色黄色
密度(室温:23℃)JIS K6249g/cm³1.391.37


【硬化後】※23℃雰囲気下、硬化24時間後の状況
試験項目試験方法単位特性値
外観
密度(室温:23℃)JIS K6249g/cm³1.39
硬さ(タイプAデュロメータ)61
引張り強さMPa2.0
破断時伸び%120
引裂強さ(クレセント型)kN/m10
30% モジュラスMPa1.3
熱収縮率(7日後)%0.4


【加工時特性】
標準硬化条件23℃
白金触媒含有A剤
混合比(重量比)A:B=100:100
作業可能時間3分~5分
硬化時間15分~30分

作業可能時間は、硬化剤を添加 して混合 を開始 してから、作業を終了 するまでの目安 となる時間のことです。
硬化時間硬化時間硬化時間は、シリコーンゴムを混合してから脱型可能になるまでの目安 となる時間のことです。
作業可能時間と硬化時間硬化時間硬化時間硬化時間は、高温 では 短く、低温では 長くなる傾向があります。
上記特性はあくまで代表値であり、出荷規格ではございません。

■一般的なご使用方法・注意点

【型取り印象】
①計量………… A剤を天秤で容器に量り取り、同量のB剤を添加する。
②混合撹拌…… 両液が均一になるまでビニールの手袋をした手で素早く撹拌する。(1分程度)
③印象………… 空気を巻き込まないように注意しながら型取り対象物に押しつける。
④硬化・脱型… 室温で硬化後、脱型する。

使用前に、必ず少量のゴムをマスターモデルに塗布し、硬化阻害を起こらないかどうか予備テストを行ってください。
製品 の作業可能時間及び硬化時間は温度 により大きく影響されます。

【貯蔵・保管方法】
直射日光、雨水の当たらない5°C~30°Cの冷暗所保管、未開封の条件 の下、製造後約12ヶ月を目安としています。

【法規制・安全性について】
・本品はA剤、B剤ともに消防法の指定可燃物(合成樹脂類)に分類されます。
・輸出貿易管理令別表第一 16項(キャッチオール規制)に該当します。
・詳しくはSDSをご覧ください。
 

M-SILICONEの仕様・寸法情報

密度(g/cm³)
1.38
硬さ(ショアA)
61
引張り強さ(MPa)
2.0
伸び(%)
120
引裂強さ(クレセント型)(kN/m)
10
熱収縮率(%)
0.4
混合比
1:1
標準作業可能時間(分)
3~5
標準硬化時間(分)
15~30
重量(A剤)(kg)
1
重量(B剤)(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-SILICONE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,600
( 27,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

・室温で硬化する、2成分付加反応硬化型のパテ状シリコーンゴムです

【用途】

・印象(押し付け)による各種型取り

【特長】

・パテ状のため、手で混錬可能です。特殊な撹拌装置等は不要です。

・混合比1:1なので軽量も簡単です。

・室温にて、15分で硬化します。

ご注意

  • 本製品は一般工業向け用途です。その他の用途にはご使用いただけません。
  • ご使用前に、少量のゴムをマスターモデルに塗布し硬化阻害が起こらないか、必ず予備テストを行ってください。
  • 本品はA剤に白金触媒を含有しています。
  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

型取り用シリコンの型番M-SILICONEのページです。 型番M-SILICONEに関する仕様情報を記載しております。
型取り用シリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
型取り用シリコン
コンベア清掃ブラシ
型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤
1.0kg 型取り用シリコンゴム
2液型RTVゴム
メーカーAWS SILICONEミスミモメンティブエスコ信越化学工業
通常価格24,600-1,5867,8776,700 -
通常出荷日3日目9日目1日目1日目2日目
密度(g/cm³)1.38----
硬さ(ショアA)61----
引張り強さ(MPa)2.0----
伸び(%)120----
引裂強さ(クレセント型)(kN/m)10----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出成形用現場アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト