17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

【GASEXIT SUPRUE】微細貫通多孔質材スプルーブシュ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【GASEXIT SUPRUE】微細貫通多孔質材スプルーブシュ

販売終了

型番

SBFS10-D10-DL[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2-3.5/0.5]-A[0.5-3/0.5]

2024年12月に販売終了となりました。

【販売終了品】代替商品はありません。

金属3Dプリンターを用いて製造した微細貫通多孔質材を組み込んだガス抜き部品「GASEXITシリーズ」です。
GASEXIT SPRUEは、広範囲でガス抜きができるため1個当たりのガス抜き効果がアップします。最終充填部位の問題を入り口であるスプルーブシュで解決できます。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
10
先端径(ノズル側)[P](mm)
2 ~ 3.5
ノズル側SR[SR](mm)
10.5 ~ 11
ノズル側SR(糸引き防止付)[SRX](mm)
-
ブシュツバ下長さ[DL](mm)
0 ~ 150
テーパ角度[T](°)
-
角度[A](°)
0.5 ~ 3
テーパ部先端径[V](mm)
-
全長(mm)
10
-
-

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト