17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

【GASEXIT SUPRUE LOCK BUSH】微細貫通多孔質材スプルロックブシュ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【GASEXIT SUPRUE LOCK BUSH】微細貫通多孔質材スプルロックブシュ

販売終了

型番

SLB-D10-L[15-60/1]-P[2-3/1]-B[13-20/1]

2024年12月に販売終了となりました。

【販売終了品】代替商品はありません。

金属3Dプリンターを用いて製造した微細貫通多孔質材を組み込んだガス抜き部品「GASEXITシリーズ」です。
GASEXIT SUPRUE LOCK BUSH はスプル直下にタマリを追加し設置することで、ノズルに近い位置で広範囲にガス抜きができるため、1個当たりのガス抜き効果がアップします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
10
穴径(P)(mm)
2 ~ 3
全長(L)(㎜)
15 ~ 60
穴長さ(B)(mm)
13 ~ 20
ツバ厚(mm)
4
ツバ外径(mm)
13

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト