17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
    • 全長(mm)

      ~mm
    • P(mm)

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    【GASEXIT RUNNER】微細貫通多孔質材ガス抜きランナー入れ子

    【GASEXIT RUNNER】微細貫通多孔質材ガス抜きランナー入れ子
    通常単価(税別)
    19,25028,930
    税込単価
    21,17531,823
    通常出荷日:5日目

    金属3Dプリンターを用いて製造した微細貫通多孔質材を組み込んだガス抜き部品「GASEXITシリーズ」で...

    詳細を確認
    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図



    ■GASEXIT RUNNERの特徴

    特長1:ガス排出量が15~20倍!
    通常のランナーエンドに加工するガスベントは凹0.02㎜程度ですので、ほとんどガスを抜くことができません。
    GASEXIT RUNNERをランナーエンドにオーバーラップさせて設置することで、オーバーラップ部からガスが抜けます。
    ガスの抜ける面積は通常のガスベントとくらべて15倍~20倍UPします。

     

    特長2:耐荷重が20,000N
    GASEXIT RUNNERΦ12㎜をもちいて、ロッドΦ5㎜にて圧縮試験を実施した結果、耐荷重20,000N確保できていることを確認済です。
    よって、樹脂圧による座屈等の心配はございません。

     

    特長3:大型金型まで対応可能
    サイズはΦ10、Φ12、Φ15の3種類を準備しております。
    Φ15はランナーサイズの大きい大型向け金型に対応できます。
    厚みは最小7㎜ですので、量産中の金型へGASEXIT RUNNERを追加する際に、金型温調用水管と干渉しにくいサイズ設定になっております。

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    P

    (mm)

    最小発注数量
    7
    10
    1個
    10
    10
    1個
    7
    12
    1個
    10
    12
    1個
    7
    15
    1個
    10
    15
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,250
    ( 21,175 )
    5日目
    20,680
    ( 22,748 )
    5日目
    21,890
    ( 24,079 )
    5日目
    23,760
    ( 26,136 )
    5日目
    26,620
    ( 29,282 )
    5日目
    28,930
    ( 31,823 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    金属3Dプリンターを用いて製造した微細貫通多孔質材を組み込んだガス抜き部品「GASEXITシリーズ」です。
    GASEXIT RUNNERは、P/L面・プレート間で横方向にガスを排出する入れ子です。
    Φ10からΦ15のポケット加工と溝加工をするだけなので既存の金型にも、低価格で手軽にガス抜き対策をすることが可能な製品です。

    詳細はカタログをご覧ください。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【GASEXIT RUNNER】微細貫通多孔質材ガス抜きランナー入れ子のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ガスによるシボムラ不良改善に使用
    5
    満足度:5.0
    コールドスラッグの底とスプルー付近に設置した結果改善しました。目詰まりなく使用できているので良いと思います。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【GASEXIT RUNNER】微細貫通多孔質材ガス抜きランナー入れ子
    【GASEXIT PIN】微細貫通多孔質材エジェクターピン
    ガス抜きアシストユニット(真空発生器)
    TSベント
    バキュームユニット -圧縮空気式-
    ポラベント
    メーカーGASEXITGASEXITミスミミスミミスミミスミ
    通常価格19,250--3,360 -1,470 -2,300 --
    通常出荷日5日目15日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス抜きユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト