射出成形用標準部品技術窓口

データシート IFS711
データシート IGS710

| 型式 | サイズ | 材質 | 監視項目 | 周辺温度 | 検出距離 | 取付※ | 機構 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筐体 | 検出部 | (mm) | 媒体との接触 | 検出面 | |||||
IFS711 | M12 | 真鍮 (白銅コーティング) | PBT | 位置やワークの有無 | -40〜85℃ | 4 | NG | 埋込可 | 高周波誘導式 |
IGS710 | M18 | 8 | |||||||
| 使用電源 | 消費電力 | 出力 | スイッチ出力 | ケーブル長さ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲 | 電気仕様 | 仕様 | |||
| DC10〜30V | 2.4W | NPN/PNP 兼用 | NO | 2m | IFS711 |
IGS710 |
※1 取扱説明書を参照ください。
当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
■出力一覧
IFS711

■出力一覧
IGS710

■結線図
IFS711, IGS710


■IFS711



■IGS710

・高周波誘導式の近接センサーです。
・金属(導電性物質)の検出に最適です。
・低価格なのに高性能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
漏水検知センサー
0通常価格(税別):12,720円~

ミスミ
ノーマルオープン電磁弁
0通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):7,720円~

ミスミ
バキュームラインマグネット(搬送ライン取付け用)
4.8通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

松井製作所
松井製作所 輸送機用 カートリッジフィルタ
5通常価格(税別):4,500円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~