17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【流速センサー】液体&気体_MAX90℃_ifm efector製 SA5000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【流速センサー】液体&気体_MAX90℃_ifm efector製

販売終了

型番

SA5000

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・液体、気体兼用の優れもの。
・熱式なので様々な媒体に適合。
デジタル表示で媒体の温度測定も可能です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
流速 / 温度
媒体
液体/気体
出力信号
スイッチ(ON/OFF)出力 / アナログ出力(4~20mA) / パルス出力
スイッチ出力
NO/NC切替
出力電気仕様
NPN/PNP切替
媒体温度(℃)
-20~90
出力(OUT1)
スイッチ(流速) / パルス(流速)
媒体種類
気体 / 液体
ディスプレイ
デジタル表示
出力電気仕様(NPN/PNP)
NPN/PNP切替可
プローブ長(mm)
45

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト