射出成形用標準部品技術窓口

・PT5402用アダプタです。・ifmセンサーのアダプタは専用品のご使用を推奨いたします。

| 材質 | 型式 |
|---|---|
| スチール | E30463 |
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
| センサー | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アダプター | SV5500 | SV7500 | SV5504 | SV7504 | SI5000 | SI5001 | SI5007 | SA500 | PN7033 | PN7032 | PT5402 | TT0281 | KI6000 | KG6000 | IFS711 | IGS710 | UGT586 | UGT588 | UGT590 | LI5141 | LI5142 | LI5143 | DP2200 |
E40249 | ● | ● | ● | ● |
| ||||||||||||||||||
8E0511 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
8E0512 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
E40098 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
E40100 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
E30427 |
| ● | ● | ||||||||||||||||||||
E30135 | ● | ||||||||||||||||||||||
E30463 | ● | ||||||||||||||||||||||
E33431 | ● | ||||||||||||||||||||||
E10077 | ● | ||||||||||||||||||||||
E10076 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
E10015 | ● | ||||||||||||||||||||||
E10026 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
E10736 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
E20867 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
E20719 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
E43016 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
E43103 | ● | ||||||||||||||||||||||
E43100 | ● | ||||||||||||||||||||||
E43101 | ● | ||||||||||||||||||||||
E43008 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
E43009 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
E43019 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
E89208 | ● | ||||||||||||||||||||||
・PT5402用アダプタです。・ifmセンサーのアダプタは専用品のご使用を推奨いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IFM EFECTOR
【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力
0通常価格(税別):18,260円

ミスミ
警報出力BOX
0通常価格(税別):3,500円~

IFM EFECTOR
E89208 -アダプタ-
0通常価格(税別):1,710円

ミスミ
漏水検知センサー
0通常価格(税別):12,720円~

ミスミ
ノーマルオープン電磁弁
0通常価格(税別):15,000円~

IFM EFECTOR
【流量センサー】水&油_MAX180℃
0通常価格(税別):49,830円

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(L型)_4芯
0通常価格(税別):4,880円

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(L型)_PNP→NPN変換_4芯
0通常価格(税別):3,360円~

IFM EFECTOR
M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯
0通常価格(税別):4,660円~