17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

平行チャック 超高耐久タイプ(ジマテック製)

通常単価(税別)
39,310
税込単価
43,241
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1千万サイクルまでメンテナンスフリーで使用できる耐久性に非常に優れた平行チャックです。・グリ...

詳細を確認

型番:

GS-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:


■特長

・1千万サイクルまでメンテナンスフリーで使用できる耐久性に非常に優れた平行チャックです。

・グリスアップによるメンテナンスが可能なため、中長期でのコストメリットが抜群です。

・他社製と違い、ツメ根本が鋼球ではなくピン仕様になっているため、鋼球破壊による故障が起こりません

■使用例

・ツメ根本が鋼球ではなくピン仕様に

なっております。

外形図



■規格表

対応センサストローク
(mm)
ピストン径
(φ)
把持力
(開/閉)
(N)
重量
(g)
型式
SS4M225-G
PRO-SS4N225-G
PRO-SS4M225-G
4.61036/2845

GS-10

6.816100/8698

GS-16

10.420212/186207

GS-20

14.425282/254365

GS-25

2232500/430645

GS-32

3040700/6141155

GS-40

GS-16の仕様・寸法情報

分類
平行チャック
動作形式
複動式
ストローク(mm)
6.8
重量(g)
98
ピストン径(Φ)
16
-
-

絞り込み条件

  • ストローク(mm)

  • 重量(g)

  • ピストン径(Φ)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GS-16

ストローク

(mm)

重量

(g)

ピストン径

(Φ)

最小発注数量
6.8
98
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,310
( 43,241 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1千万サイクルまでメンテナンスフリーで使用できる耐久性に非常に優れた平行チャックです。
・グリスアップによるメンテナンスが可能なため、中長期でのコストメリットが抜群です。
・他社製と違い、ツメ根本が鋼球ではなくピン仕様になっているため、鋼球破壊による故障が起こりません。
【適応センサ】
*SS4M225-Gは画面右上の「型番見積/注文」にてお見積り下さい。
※平行チャックの閉じ・つかみ・開きの3か所を検知可能!三出力センサはこちらからご購入頂けます。
※高感度センサはこちらからご購入頂けます。
【CADデータ】
・CADデータはこちらからダウンロードいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平行チャック 超高耐久タイプ(ジマテック製)の型番GS-16のページです。 型番GS-16に関する仕様情報を記載しております。
平行チャック 超高耐久タイプ(ジマテック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行チャック 超高耐久タイプ(ジマテック製)
コンパクト平行チャック(ジマテック製)
ロングストローク平行チャック(ジマテック製)
平行チャック
電動グリッパ2爪タイプ LEHZシリーズ
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
メーカーGIMATICミスミミスミミスミSMCSMC
通常価格39,31014,52024,370 -15,300 -37,083 -381 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜
分類平行チャック平行チャック平行チャック平行チャック--
動作形式複動式単動・複動式複動式単動式--
よく一緒に購入される商品

平行チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト