17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1205S) 2PACK-MCY-1205S

ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1205S)【2個入り】

ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

型番:

2PACK-MCY-1205S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

外形図

外形図

■規格表

作動形式ストローク
(mm)
使用圧力範囲
[Mpa]
保証耐圧力
[Mpa]
押しトルク
(N)
引きトルク
[N]
配管接続口径重量(g)型式
単動式50.24~0.590.7565M511.5

2PACK-MCY-1205S

*押し推力は0.59MPa時の値です。

*引き推力はスプリングリターンです。

*センサは別売りです。

2PACK-MCY-1205Sの仕様・寸法情報

分類
ミニシリンダ
動作形式
単動式
ストローク
5
センサー取り付け可否
重量(g)
11.5
材質詳細
樹脂製

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2PACK-MCY-1205S
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 軽量化を追求した樹脂コンパクトモデルです。
・軸の回転レス機構採用により、製品を確実にチャックできます。
・センサの取付が可能です
※センサはこちらからご購入頂けます。
※MCY-1205S専用取付ステ(2個入り)はこちらからご購入頂けます。

ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1205S)の型番2PACK-MCY-1205Sのページです。 型番2PACK-MCY-1205Sに関する仕様情報を記載しております。
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1205S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1205S)
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1815S)
ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)
ミニシリンダ
ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1815)
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製)
メーカーHARMOHARMOHARMOミスミHARMOHARMO
通常価格3,4002,500 -1,7002,1902,0001,700 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類ミニシリンダミニシリンダミニシリンダミニシリンダミニシリンダミニシリンダ
動作形式単動式単動式-単動式--
ストローク51551015-
センサー取り付け可否-
重量(g)11.536.5(本体重量)20---
よく一緒に購入される商品

チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト