17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニシリンダ(ジマテック製)

販売終了

型番

OFC14-10

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

■特長
・コンパクトなジマテック製ミニシリンダです。
 一般的なミニシリンダと違い、取付金具を使わず、クランプタイプのブラケットにそのまま取り付けることが可能です。
・ 底面クランプと合わせて使用することで、チャック板への取付も可能です。
追加工の選択が可能です。
・吸着アダプタと組み合わせて使用することで、吸着パッドの取付が可能です。
※吸着アダプタ(ジマテック製)はこちらからご購入頂けます。

指定中の仕様・寸法情報

分類
ミニシリンダ
動作形式
単動式
ストローク
10
センサー取り付け可否
重量(g)
20
ピストン口径(φ)
10
追加工
なし(本体)
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト