17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 輸送機用 電磁開閉器

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・松井製作所 輸送機用 電磁開閉器です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型...

詳細を確認
  • 設備分類
    輸送機
  • 機種
    JL4
  • 部品分類
    電気部品
  • 商品種別
    単品
  • 松井製作所商品名
    電磁開閉器               
  • 使用電圧
    AC200V
  • 接点構成(主)
    3a
  • 接点構成(副)
    1a

型番:

JL4-20880
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JL4-20880の仕様・寸法情報

設備分類
輸送機
機種
JL4
部品分類
電気部品
詳細設備型式
JL4-4,5V/VC
商品種別
単品
松井製作所商品コード
20880
松井製作所商品型式
SW-03/T 4-6A
松井製作所商品名
電磁開閉器               
使用電圧
AC200V
定格使用電流(A)
4.0~6.0
接点構成(主)
3a
接点構成(副)
1a

絞り込み条件

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
JL4-20880

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

定格使用電流

(A)

最小発注数量
JL4-4,5V/VC
20880
SW-03/T 4-6A
4.0~6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 電磁開閉器です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 電磁開閉器の型番JL4-20880のページです。 型番JL4-20880に関する仕様情報を記載しております。
松井製作所 輸送機用 電磁開閉器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 輸送機用 電磁開閉器
松井製作所 輸送機用 2ポート電磁弁
松井製作所 輸送機用 シリコンパッキン
松井製作所 輸送機用 フィルタレギュレタ
松井製作所 輸送機用 ガラスパイプ
松井製作所 輸送機用 リングナット
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格5,5004,6002,1007,6005,6001,800
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
設備分類輸送機輸送機輸送機輸送機輸送機輸送機
機種JL4PLPPLPPLPPLPPLP
部品分類電気部品電気部品 / エア部品消耗品エア部品消耗品輸送部品
商品種別単品単品単品単品単品単品
松井製作所商品名電磁開閉器               2ポート電磁弁シリコンパッキングフィルタレギュレター          ガラスパイプ              リングナット              

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト