17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体_MAX80℃_0~10MPa PN7032

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体_MAX80℃_0~10MPa

販売終了

型番

PN7032

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。


・液体用の圧力センサーです。
・閾値もボタンで素早く設定できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
圧力
媒体
液体/気体
出力信号
スイッチ(ON/OFF)出力
スイッチ出力
NO/NC切替
出力電気仕様
NPN/PNP切替
媒体温度(℃)
-25~80
測定圧力(MPa)
0〜10
型式
PN7032
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト