射出成形用標準部品技術窓口

■TK6110
データシート TK6110

| 型式 | 配管口径 | 媒体 | 媒体温度 | 監視項目1 | 監視項目2 | 温度レンジ | 周辺温度 | 測定素子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G(PF) | ||||||||
TK6110 | 1/4 | 液体、気体 | -40~145℃ | 温度(℃) | ー | -20~140℃ | -40~80℃ | 1×Pt1000 |
| 最大許容 | 使用電源 | 消費電力 | 取付姿勢 | 出力 | スイッチ出力 | コネクタ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力 | 電圧範囲 | 電気仕様 | 仕様 | Type | |||
| 40MPa | DC9.6~32V | 0.75W | 自在 | PNP | NO/NC切替可 | M12 | TK6110 |
[ ! ]取扱説明書を参照ください。
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
[ NG ]配管接続はG(平行ネジ)以外で接続しないでください。配管側がRc,Rのテーパーネジの場合は変換継手等で規格を合わせてご使用ください。
■出力一覧
TK6110
| OUT1 | |
| スイッチ(温度) ノーマルオープン 測定値が設定閾値以下で OFF、設定閾値以上でON | |
| OUT2 | |
| スイッチ(温度) ノーマルクローズ 測定値が設定閾値以下で ON、設定閾値以上でOFF | |
■結線図
| NPNで使用する場合は EVC01E等を使用してください |

| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| L型 | M12 | 4 | 5m | EVC01E |
| 15m | EVC05E | |||
[ ! ]国内の多くの設備はNPN仕様です。TK6110はPNP出力なのでPNP→NPN変換ケーブルを選択すれば問題なく使用できます。
| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| ストレート型 | M12 | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | |||
| 10m | EVC003 | |||
| 15m | EVC082 | |||
| 20m | EVC083 | |||
| 25m | EVC084 | |||
| L型 | 2m | EVC004 | ||
| 5m | EVC005 | |||
| 10m | EVC006 | |||
| 15m | EVC086 | |||
| 20m | EVC087 | |||
| 25m | EVC088 | |||
| 型式 |
| TK6110 |

•媒体は液体、気体共に対応しており、測定レンジも幅広い低コストでコンパクトなセンサーです。
•閾値の設定もダイヤル式で直感的に設定できます。ロックも掛けられるので誤設定を防止できます。
•LEDにより通電及び出力状況を把握できます。
[ ! ]写真はダイヤル式圧力計ですが設置方法は同じです。
T=温度•温度上昇中に[SET]の設定値に到達するとOUT1をON、OUT2をOFFします。
•温度下降中に[RESET]の設定値に到達するとOUT1をOFF、OUT2をONします。
TK6110
![]() | ||||
| ケーブルはEVC01E等を使用すること | ||||
•温度が設定した値を超えたときに警報ブザーを鳴らす。
または設備自動運転を停止させる。
・140℃までの液体及び気体に使用できる低コストのダイヤル式温度センサーです。
・操作も簡単です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IFM EFECTOR
【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力
0通常価格(税別):18,260円

IFM EFECTOR
E89208 -アダプタ-
0通常価格(税別):1,710円

IFM EFECTOR
【流量センサー】水&油_MAX180℃
0通常価格(税別):49,830円

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(L型)_4芯
0通常価格(税別):4,880円

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(L型)_PNP→NPN変換_4芯
0通常価格(税別):3,360円~

IFM EFECTOR
M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯
0通常価格(税別):4,660円~

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
静電気防止(除電)手袋
5通常価格(税別):3,400円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):7,720円~