17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【温度センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX150℃

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【温度センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX150℃

販売終了

型番

TA2105

2023年10月に販売終了となりました。

・MAX150℃の温度センサーです。液体、気体ともに対応。アナログ出力(4~20mA)です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
温度
媒体
液体/気体
出力信号
アナログ出力(4~20mA)
媒体温度(℃)
-50~150
プローブ長(mm)
25
型式
TA2105
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト