17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa PK8732

【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa

  • 種類
    センサ本体
  • 測定項目
    圧力
  • 媒体
    液体/気体
  • 出力信号
    スイッチ(ON/OFF)出力
  • スイッチ出力
    NO/NC切替
  • 出力電気仕様
    NPN
  • 媒体温度 (℃)
    -25~80
  • 出力(OUT1)
    スイッチ(圧力)
  • 媒体種類
    液体及び気体
  • ディスプレイ
    LED
  • 出力電気仕様(NPN/PNP)
    NPN
  • 出力(OUT2)
    スイッチ(圧力)
  • 消費電力 (W)
    0.6
  • コネクター
    M12
  • スイッチ出力仕様
    NO/NC切替可
  • 取付姿勢
    自在
  • 使用電源電圧
    DC9.6~32V
  • 最大許容圧力 (MPa)
    20
  • 機構
    ストレンゲージ式

型番:

PK8732
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

■PK8732,PK8734
PK8732,PK8734   データシート   PK8732   PK8734

PK8732
PK8734
外形寸法図
① ロックリング
②閾値設定リング
③LED(緑):通電OKで点灯
④締め付けトルク25Nm
⑤セッティングマーク
⑥LED(黄):閾値に到達で点灯
※OUT1はON、OUT2はOFF
型式配管口径媒体媒体温度監視項目1監視項目2圧力レンジ周辺温度機構
A呼称R(PT)(液体及び気体)

PK8732

8A1/4液体、気体-25~80℃圧力-0~10MPa-25~80℃ストレンゲージ式

PK8734

0~1MPa
最大許容使用電源消費電力取付姿勢出力スイッチ出力コネクタ型式
圧力電圧範囲電気仕様仕様
20MPaDC9.6~32V0.6W自在(※2)  NPNNO/NC選択M12

PK8732

PK8734

※1取扱説明書を参照ください。

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。

[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
 

■出力一覧

PK8732, PK8734

OUT1
スイッチ(圧力)
ノーマルオープン・
測定値が設定閾値以下でOFF、
設定閾値以上でON
OUT2
スイッチ(圧力)
ノーマルクローズ
測定値が設定閾値以下でON、
設定閾値以上でOFF

■結線図

センサー側
M12プラグ
 ケーブル側
M12ソケット
PK8732, PK8734の結線図

■ケーブル適合表

標準ケーブル

形状コネクタケーブル型式
芯数長さ
ストレート型M1242m

EVC001

5m

EVC002

10m

EVC003

15m

EVC082

20m

EVC083

25m

EVC084

L型2m

EVC004

5m

EVC005

10m

EVC006

15m

EVC086

20m

EVC087

25m

EVC088

注文例

型式
PK8732
 
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

使用例

圧力センサーの設置場所例1   圧力センサーの設置場所例2
媒体は液体、気体共に対応しており、測定レンジも幅広い低コストでコンパクトなセンサーです。
閾値の設定もダイヤル式で直感的に設定できます。ロックも掛けられるので誤設定を防止できます。
LEDにより通電及び出力状況を把握できます。
温度上昇中に[SET]の設定値に到達すると、OUT1をON、OUT2をOFFします。
温度下降中に[RESET]の設定値に到達すると、OUT1をOFF、OUT2をONします。
 

警報出力BOX(SBDC4)への接続例

■PK8732, PK8734

PK8732, PK8734の接続例

圧力が設定した値を超えた時に警報ブザーを鳴らす。

または設備自動運転を停止させる。

 

PK8732の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
圧力
媒体
液体/気体
出力信号
スイッチ(ON/OFF)出力
スイッチ出力
NO/NC切替
出力電気仕様
NPN
媒体温度(℃)
-25~80
出力(OUT1)
スイッチ(圧力)
測定圧力(MPa)
0~10
媒体種類
液体及び気体
ディスプレイ
LED
出力電気仕様(NPN/PNP)
NPN
出力(OUT2)
スイッチ(圧力)
型式
PK8732
消費電力(W)
0.6
コネクター
M12
スイッチ出力仕様
NO/NC切替可
取付姿勢
自在
使用電源電圧
DC9.6~32V
最大許容圧力(MPa)
20
機構
ストレンゲージ式
-
-

絞り込み条件

  • 測定圧力(MPa)

  • 型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PK8732

測定圧力

(MPa)

型式

最小発注数量
0~10
PK8732
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,600
( 31,460 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・最大10MPaまでの液体及び気体に使用できる低コストのダイヤル式圧力センサーです。
・操作も簡単です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPaの型番PK8732のページです。 型番PK8732に関する仕様情報を記載しております。
【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体&気体_MAX80℃_0~2.5MPa
【温度センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX140℃
【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【温度センサー(PT100)】液体&気体_MAX150℃_プローブ型(直接取付)
【温度センサー(PT100)】液体&気体_MAX150℃_プローブ型(アダプター取付)
メーカーIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格28,60054,01022,66018,04015,29012,980
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体
測定項目圧力圧力温度圧力温度温度
媒体液体/気体液体/気体液体/気体液体/気体液体/気体液体/気体
出力信号スイッチ(ON/OFF)出力スイッチ(ON/OFF)出力アナログ出力(4~20mA)アナログ出力(4~20mA)PT100/1000PT100/1000
スイッチ出力NO/NC切替NO/NC切替NO/NC切替---
よく一緒に購入される商品

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト