17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 乾燥機用 電磁開閉器

通常単価(税別)
5,00015,900
税込単価
5,50017,490
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・松井製作所 乾燥機用 電磁開閉器です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型...

詳細を確認
  • 設備分類
    乾燥機
  • 部品分類
    電気部品
  • 商品種別
    単品
  • 松井製作所商品名
    電磁開閉器               
  • 使用電圧
    AC200V
  • 接点構成(主)
    3a
未確定 41 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 機種

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

機種

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

定格使用電流

(A)

接点構成(副)

最小発注数量
DPD3 / HD2
-
12220
SW-03 1.4-2.2A
1.4~2.2
1a
1個
DMZ2
-
12221
SW-03 1.7-2.6A
1.7~2.6
1a
1個
DMZ2 / DPD3
-
12222
SW-03 2.8-4.2A
2.8~4.2
1a
1個
DMZ2
-
13355
SW-03 5-8A
5.0~8.0
1a
1個
DMZ2
-
14258
SW-03 4.0-6.0A
4.0~6.0
1a
1個
DMZ2
-
18937
SW-4-1 9-13A
9~13
1a
1個
DMD4
-
19311
SW-03/T 5-8A
5.0~8.0
1a
1個
HD2
-
19714
PAK-6JTC 0.16-0.24A
0.16~0.24
1a
1個
HD2
-
19715
PAK-6JTC 0.56-0.84A
0.56~0.84
1a
1個
DMD4
-
20879
SW-03/T 1.7-2.6A
1.7~2.6
1a
1個
DMD4
-
20880
SW-03/T 4-6A
4.0~6.0
1a
1個
DMD4
-
20881
SW-03/T 7-11A
7.0~11.0
1a
1個
DMZ2 / DMS2
-
23674
SW-03 6-9A
6.0~9.0
1a
1個
DMS2
-
23675
SW-4-1 7-11A
7~11
1a
1個
MGD / HD2
-
26605
MSO-T10KP 0.14-0.22A 1A
0.14~0.22
1a
1個
DPD3 / MGD
-
26611
MSO-T10KP 4-6A 1A
4.0~6.0
1a
1個
DPD3
-
26612
MSO-T10 1.4-2A 1A
1.4~2
1a
1個
MGD
-
26624
MSO-T21KP 12-18A 2A2B
12~18
2a2b
1個
-
-
26626
MSO-T10KP 5.2-8A 1A
5.2~8
1a
1個
HD2
-
26634
MSO-T10KP 0.55-0.85A 1A
0.55~0.85
1a
1個
DMD4
DMD4-25J輸送、DMD4-100J乾燥
19311
SW-03/T 5-8A
5.0~8.0
1a
1個
DMD4
DMD4-25J乾燥
20879
SW-03/T 1.7-2.6A
1.7~2.6
1a
1個
DMD4
DMD4-50J乾燥
20880
SW-03/T 4-6A
4.0~6.0
1a
1個
DMD4
DMD4-50,100,200J輸送
20881
SW-03/T 7-11A
7.0~11.0
1a
1個
DMS2
DMS2-170J乾燥
23674
SW-03 6-9A
6.0~9.0
1a
1個
DMS2
DMS2-240J乾燥
23675
SW-4-1 7-11A
7~11
1a
1個
DMZ2
DMZ2-40J乾燥、170J再生
12221
SW-03 1.7-2.6A
1.7~2.6
1a
1個
DMZ2
DMZ2-80J乾燥
12222
SW-03 2.8-4.2A
2.8~4.2
1a
1個
DMZ2
DMZ2-170J乾燥
13355
SW-03 5-8A
5.0~8.0
1a
1個
DMZ2
DMZ2-240J再生
14258
SW-03 4.0-6.0A
4.0~6.0
1a
1個
DMZ2
DMZ2-240J乾燥
18937
SW-4-1 9-13A
9~13
1a
1個
DMZ2
DMZ2-120J乾燥
23674
SW-03 6-9A
6.0~9.0
1a
1個
DPD3
DPD3-5,15
12220
SW-03 1.4-2.2A
1.4~2.2
1a
1個
DPD3
DPD3-5,15
12222
SW-03 2.8-4.2A
2.8~4.2
1a
1個
DPD3
DPD3.1-5,15
26612
MSO-T10 1.4-2A 1A
1.4~2
1a
1個
HD2
HD2-150~300
12220
SW-03 1.4-2.2A
1.4~2.2
1a
1個
HD2
-
19714
PAK-6JTC 0.16-0.24A
0.16~0.24
1a
1個
HD2
-
19715
PAK-6JTC 0.56-0.84A
0.56~0.84
1a
1個
HD2
HD2-10,15
26605
MSO-T10KP 0.14-0.22A 1A
0.14~0.22
1a
1個
MGD
MGD-15J乾燥
26605
MSO-T10KP 0.14-0.22A 1A
0.14~0.22
1a
1個
MJ3
MJ3-200,300J輸送(50Hz)
26624
MSO-T21KP 12-18A 2A2B
12~18
2a2b
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,700
( 9,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,700
( 9,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,500
( 7,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,900
( 17,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,700
( 9,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,700
( 9,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,500
( 7,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,900
( 17,490 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 電磁開閉器です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 電磁開閉器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 乾燥機用 電磁開閉器
松井製作所 乾燥機用 電磁接触器
松井製作所 乾燥機用 ターボブロワ
松井製作所 乾燥機用 3ポート電磁弁
松井製作所 乾燥機用 天蓋
松井製作所 乾燥機用 アブソリュートフィルタ
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格5,000-6,000 -140,0005,70012,000 -84,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
設備分類乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機
部品分類電気部品電気部品電気部品 / 輸送部品電気部品 / エア部品輸送部品その他部品
商品種別単品単品単品単品単品単品
松井製作所商品名電磁開閉器               電磁接触器               ターボブロワ              3ポート電磁弁             天蓋                  アブソリュートフィルタ         
使用電圧AC200VAC200VAC200V---
よく一緒に購入される商品

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト