17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 乾燥機用 電磁弁5ポート

通常単価(税別)
6,1009,000
税込単価
6,7109,900
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・松井製作所 乾燥機用 電磁弁5ポートです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。...

詳細を確認
  • 部品分類
    電気部品 / エア部品
  • 商品種別
    単品
  • 松井製作所商品名
    電磁弁5ポート             

ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 設備分類

  • 機種

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

設備分類

機種

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

使用箇所

最小発注数量
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
20786
SY3120-5G-C4-F2
方向切替弁
1個
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
21731
SY3120-4L-C6-F1
1次捕集器
1個
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
21732
SY5120-5D-C6-F2
プッシュダンパ
1個
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
21736
SY3140-5LS
マニホールド用
1個
捕集器
MJ3 / MGD
JL2-4,5,6V/VC-2
JL4-4,5,6V-VC-2
MGD-15~300
MJ3-15~300
23700
SY3120-2G-C4-F2 コネクターツキ
方向切替弁、プッシュダンパ
1個
乾燥機
MJ5
MJ5-i-150,350,650J
25971
4V110-06
方向切替弁、プッシュダンパ
1個
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
20786
SY3120-5G-C4-F2
方向切替弁
1個
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
21731
SY3120-4L-C6-F1
1次捕集器
1個
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
21732
SY5120-5D-C6-F2
プッシュダンパ
1個
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
21736
SY3140-5LS
マニホールド用
1個
捕集器
-
JL2-4,5,6V/VC-2
23700
SY3120-2G-C4-F2 コネクターツキ
方向切替弁
1個
捕集器
-
JL4-4,5,6V-VC-2
23700
SY3120-2G-C4-F2 コネクターツキ
方向切替弁
1個
乾燥機
MGD
MGD-15~300
23700
SY3120-2G-C4-F2 コネクターツキ
方向切替弁、プッシュダンパ
1個
乾燥機
MJ3
MJ3-15~300
23700
SY3120-2G-C4-F2 コネクターツキ
方向切替弁、プッシュダンパ
1個
乾燥機
MJ5
MJ5-i-150,350,650J
25971
4V110-06
方向切替弁、プッシュダンパ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,400
( 8,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,900
( 8,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,300
( 6,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,100
( 6,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,900
( 7,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,400
( 8,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,900
( 8,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,300
( 6,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,100
( 6,710 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 電磁弁5ポートです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 電磁弁5ポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 乾燥機用 電磁弁5ポート
松井製作所 乾燥機用 2ポート電磁弁
松井製作所 乾燥機用 3ポート電磁弁
松井製作所 乾燥機用 電磁開閉器
松井製作所 乾燥機用 電磁接触器
松井製作所 乾燥機用 天蓋
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格6,100-3,400 -5,7005,000 -6,000 -12,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
部品分類電気部品 / エア部品電気部品 / エア部品電気部品 / エア部品電気部品電気部品輸送部品
商品種別単品単品単品単品単品単品
松井製作所商品名電磁弁5ポート             2ポート電磁弁             3ポート電磁弁             電磁開閉器               電磁接触器               天蓋                  
よく一緒に購入される商品

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト