17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 乾燥機用 温度調節器

通常単価(税別)
5,30018,100
税込単価
5,83019,910
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 機種

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

機種

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

松井製作所商品名

使用電圧

最小発注数量
PO / PH
PO-50~200
PH-120,200
15450
REX-C700-FD08-M*NN 0-200
温度調節器               
AC200V
1個
PO / PH
PO-120,200
PH-120,200
21009
E20FA
エスカッション             
-
1個
PH
PH-120,200
15450
REX-C700-FD08-M*NN 0-200
温度調節器               
AC200V
1個
PH
PH-120,200
21632
FA1137
温度調節器               
-
1個
PO
PO-50~200
15450
REX-C700-FD08-M*NN 0-200
温度調節器               
AC200V
1個
PO
PO-120,200
21009
E20FA
エスカッション             
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,100
( 19,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,100
( 19,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,100
( 19,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 温度調節器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 乾燥機用 温度調節器
松井製作所 乾燥機用 温度計/ケース
松井製作所 乾燥機用 電磁開閉器
松井製作所 乾燥機用 電磁接触器
松井製作所 乾燥機用 天蓋
松井製作所 乾燥機用 シーズヒータ
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格5,300-3,6005,000 -6,000 -12,000 -16,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
設備分類乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機
部品分類電気部品 / 温調部品電気部品 / 計測部品電気部品電気部品輸送部品電気部品 / 温調部品
商品種別単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト