射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 乾燥機用 バット

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・松井製作所 乾燥機用 バットです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型式に...

詳細を確認
  • 設備分類
    乾燥機
  • 機種
    PO
  • 部品分類
    その他部品
  • 商品種別
    単品
  • 松井製作所商品名
    バット                 
  • 材質
    SUS430

ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番:

5074
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

5074の仕様・寸法情報

設備分類
乾燥機
機種
PO
部品分類
その他部品
詳細設備型式
PO-50,80
商品種別
単品
松井製作所商品コード
05074
松井製作所商品型式
60X290X620 (PO-50.80)
松井製作所商品名
バット                 
材質
SUS430
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
5074

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

最小発注数量
PO-50,80
05074
60X290X620 (PO-50.80)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 バットです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 バットの型番5074のページです。 型番5074に関する仕様情報を記載しております。
松井製作所 乾燥機用 バットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 乾燥機用 バット
松井製作所 乾燥機用 バッテリー
松井製作所 乾燥機用 フェルトパッキン
松井製作所 乾燥機用 アブソリュートフィルタ
松井製作所 乾燥機用 エアフィルタ
松井製作所 乾燥機用 PALホース
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格8,0003,1002,60084,000 -4,4008,200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
設備分類乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機
機種POMJ5HD2DMD4DPD3MJ3
部品分類その他部品電気部品消耗品その他部品消耗品輸送部品 / 消耗品
商品種別単品単品単品単品単品単品
松井製作所商品名バット                 バッテリー               フエルトパッキング           アブソリュートフィルタ         エアフィルタ              タイフレキホース            
よく一緒に購入される商品

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト