17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 乾燥機用 ノーヒューズブレーカ

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・松井製作所 乾燥機用 ノーヒューズブレーカです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じ...

詳細を確認
  • 設備分類
    乾燥機
  • 部品分類
    電気部品
  • 商品種別
    単品
  • 松井製作所商品コード
    23676
  • 松井製作所商品型式
    NF63-CW 3P 20A
  • 松井製作所商品名
    ノーヒューズブレーカー         
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 機種

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

機種

詳細設備型式

最小発注数量
DMZ2 / DMS2
DMS2-40,80J
DMZ2-40J
1個
DMS2
DMS2-40,80J
1個
DMZ2
DMZ2-40J
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 ノーヒューズブレーカです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 ノーヒューズブレーカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 乾燥機用 ノーヒューズブレーカ
松井製作所 乾燥機用 バッテリー
松井製作所 乾燥機用 エアフィルタ
松井製作所 乾燥機用 圧力センサ
松井製作所 乾燥機用 3ポート電磁弁
松井製作所 乾燥機用 透明ビニールチューブ
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格11,0003,1004,4007,1005,7004,600
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
設備分類乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機
部品分類電気部品電気部品消耗品電気部品電気部品 / エア部品消耗品
商品種別単品単品単品単品単品単品
松井製作所商品コード236762583417144172501684604902
松井製作所商品型式NF63-CW 3P 20ANV-BAT01AF40-03B-JPS1100-R06L-XSYJ512-4G-M5-F-X50パイ X 300L
よく一緒に購入される商品

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト